Télécharger le document () de 20

170M8622
Model Code: FUSE 800A 1000V 3KN/110 AR UR

cartouche-fusible, ultra-rapide, 800 A, AC 1000 V, DIN 3, 74 x 92 x 138 mm, aR, DIN, IEC, témoin de fusion simple

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M8622
EAN
5996516022528
UPC
051712604253
Longueur du produit
141 mm
Hauteur du produit
76 mm
Largeur du produit
82.5 mm
Poids du produit
1292 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Reconnu UL
Homologué CEI
Code de modèle
FUSE 800A 1000V 3KN/110 AR UR

Electrical data

Intensité du courant
800 A
Tension nominale
1000 V (IEC)
Type de tension
AC
Élimination (I2T)
1050000 à 1000 V
Pré-arc (I2T)
170000
Pertes de puissance
135 W
Pouvoir de coupure
125 kA
Classe
Classe aR

Product specification

Taille de fusible
3

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.