Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

170M8623
Model Code: FUSE 900A 1000V 3KN/110 AR UR

Cartouche-fusible, ultra-rapide, 900 A, AC 1 000 V, DIN 3, 74 x 92 x 138 mm, aR, DIN, IEC, témoin de fusion simple

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M8623
EAN
5996516022535
UPC
051712604260
Longueur du produit
141 mm
Hauteur du produit
76 mm
Largeur du produit
82.5 mm
Poids du produit
1305 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Homologué CEI
Reconnu UL
Code de modèle
FUSE 900A 1000V 3KN/110 AR UR

Electrical data

Intensité du courant
900 A
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
150000 à 1000 V
Puissance nominale d’interruption
125 kAIC
Pré-arc (I2T)
250000
Tension nominale
1000 V (IEC)
Pertes de puissance
145 W

Product specifications

Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Taille de fusible
3
Type de fusible
DIN 43653
Indicateur pour micro de type K KN/110

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.