Télécharger le document () de 20

171415
Model Code: SL7-FL230-G

Module pour allumage de type flash SL7 série Moeller® Eaton, vert, LED, 230 V

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series SL7 Strobe light module
Numéro de catalogue
171415
EAN
4015081679461
Longueur du produit
73 mm
Hauteur du produit
73 mm
Largeur du produit
73 mm
Poids du produit
0.083 kg
Conformité
Marquage CE
Certifications 
UL 508
Certifié CSA
Répertorié UL
Répertorié cULus
Fichier E29184 répertorié UL
Norme CSA C22.2 n° 94-91
Norme CSA C22.2 n° 14-10
Classe CSA n° NKCR7
Homologué CEI
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-10
UL report applies to both US and Canada
CE
Certified by UL for use in Canada
CSA Class No.: NKCR7
UL
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60529
Notes de catalogue
0
Code de modèle
SL7-FL230-G

Features & Functions

Couleur
Vert
Couleur du boîtier
Noir
Fonctions
lumière flash
Modules d'éclairage
LED
Nombre de modules
Max. 5 (avec socle standard)
Max. 10 (avec socle pour montage des deux côtés)

General information

Connexion au module SmartWire-DT
Non
Consommation de courant
20 mA à 230/240 V AC
Degré de protection
NEMA 4
IP66
Fréquence de clignotement
1,4 Hz
Fréquence nominale
1,4 Hz
Durée de vie électrique
100,000 h
Type de lumière
Allumage flash
Matériel
Bouchon : Polycarbonate (PC)
Boîtier : Polycarbonate (PC)
Position de montage
Sur demande
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Balises lumineuses SL
Catégorie de produit
Balises lumineuses SL
Angle de radiation
360 °
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4000 V AC
Résistance aux chocs
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms
Type
Module pour allumage de type flash
Type de tension
CA

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-30 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, en continu, selon IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme CEI 60068-2-30

Electrical rating

Courant de fuite
0.003 A
Tension assignée d'isolement (Ui)
250 V
Tension nominale (Ue) en AC - min.
230 V
Tension nominale (Ue) en AC - max.
240 V
Tension nominale (Ue) en DC - min.
0 V

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.