Télécharger le document () de 20

172985
Model Code: CWIZ-01/31

Eaton Moeller series xComfort - Wireless switches. Rocker, 1-way, White, gloss

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xComfort rocker
Catalog Number
172985
EAN
4015081695768
Product Length/Depth
78 mm
Product Height
16 mm
Product Width
72 mm
Product Weight
10 g
Compliances
RoHS conform
Model Code
CWIZ-01/31

Spécifications du produit

Used with
55 mm (Universal) pushbutton
Features
Halogen free
Surface finishing
Glossy
Surface protection
Untreated
Material quality
Thermoplastic
Color
White
Pure white
Material
Plastic
Fastening type
Engage (snap)
Degree of protection
IK00
IP20
Model
Single rocker
Imprint/indication
None
Bus system product type
Rocker
Utilization
Switch/push button
Number of gangs (rocker)
1
RAL-number (Akin)
9010

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.