Coffrets de distribution Eaton xComfort IKA basse tension. Tableau de distribution industriel IKA, stable aux UV, IP65 + colliers, 1/12-ST-UV
| Nom du produit |
Série industrielle Eaton xComfort IKA
|
| Numéro de catalogue |
174190
|
| EAN |
4015081706525
|
| Longueur du produit |
145 mm
|
| Hauteur du produit |
246 mm
|
| Largeur du produit |
310 mm
|
| Poids du produit |
1.45 kg
|
| Conformité |
RoHS conform
|
| Certifications |
IEC/EN 60670-24
EN 62208 |
| Code de modèle |
IKA-1/12-ST-UV
|
| Utilisé avec |
Tableau de distribution industriel IKA
Tableau de distribution modulaire Appareil de base |
| Fonctionnalités spéciales |
|
| Type |
|
| Fonction |
Résistant aux UV
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
850 °C - les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
1000h UV ISO4892-2 - les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.5 Levage |
Ne concerne pas les coffrets sans dispositif de levage.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
IK08
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
IP65
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Classe de protection 2, donc sans objet.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Ui = 1 000 V AC
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
3,3 kV
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| Équipé de : |
Caches
Appareil de base Rails de support d'appareil Boulons de fermeture plombables Désignation circuit Bornes de conducteur neutre/de protection Obturateur emplacement vide 6 PE |
| Matériau du boîtier |
Plastique
|
| Position d'entrée de câble |
Passages métriques de câbles en haut et en bas, paroi latérale, paroi arrière
|
| Type de borne |
Bornes à vis
|
| Profondeur de montage |
70 mm
|
| Temp amb puiss diss 35 °C delta T:20 °C boît indiv mont mur sup (IEC 60890) |
20 W
|
| Type de fermeture |
Autre
|
| Couleur du couvercle/de la porte |
Transparent
|
| Modèle de couvercle/porte |
Avec découpe
|
| Type de porte/cache |
Porte
Simple |
| Numéro RAL |
7035
|
| Largeur d’espacement selon le nombre de modules |
12
|
| Informations sur la température ambiante de fonctionnement |
-25 °C - 40 °C
|
| Application |
|
| Tension nominale en AC |
415 V AC
|
| Couleur |
Gray
Gris clair (RAL 7035) |
| Nombre de rangées |
1
|
| Fréquence nominale des contacts |
50 Hz
|
| Type de rack de module |
profilé-support
|
| Degré de protection |
IK08 (résistance à l’impact)
IP65 |
| Nombre d'emplacements par rangée sur les modules |
12
|
| Classe de protection |
II (isolation totale)
|
| Matériau du capuchon de protection |
Matière plastique
|
| Fonctions |
Appareil de base
Possibilité de montage en saillie Possibilité de plombage |
| Matériel |
Polycarbonate (matière isolante)
|
| Mode de pose |
Rail DIN
Montage en saillie Montage en saillie (plâtre) |
| Temp amb puiss diss 35 °C delta T:35 °C boît indiv mont mur sup (IEC 60890) |
40 W
|
| Profondeur intérieure |
60 mm
|
| Numéro du connecteur et de section transversale PE et N |
PE: 6 x (2.5 mm² - 6 mm²) + 6 x (4 mm² - 10 mm²) + 1 x (10 mm² - 25 mm²) + 1 x (16 mm² - 35 mm²)
N: 6 x (2,5 mm² - 6 mm²) + 6 x (4 mm² - 10 mm²) + 1 x (10 mm² - 25 mm²) + 1 x (16 mm² - 35 mm²) |
| Nombre d’ouvertures pour prises |
0
|