Élément LED M22 série Moeller® Eaton, Face arrière plane , rouge, montage frontal
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series M22 LED element
|
| Numéro de catalogue |
180798
|
| EAN |
4015081759729
|
| Longueur du produit |
38 mm
|
| Hauteur du produit |
10 mm
|
| Largeur du produit |
14 mm
|
| Poids du produit |
0.004 kg
|
| Certifications |
CSA
IEC 60947-5-1 UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5 UL UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-05 CE CSA-C22.2 No. 94-91 UL 508 CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 |
| Notes de catalogue |
Cage Clamp est une marque déposée de Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Allemagne
|
| Code de modèle |
M22-FLED-R
|
| Équipé de : |
Diode
Source lumineuse |
| Degré de pollution |
3
|
| Résistance climatique |
Chaleur humide constante, conformément à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30 Chaleur sèche conforme à la norme IEC 60068-2-2 |
| Connexion au module SmartWire-DT |
Non
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
4 000 VAC
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
85 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
40 °C
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
250 V
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) max. |
15 mA
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) min. |
5 mA
|
| Tension nominale (Ue) en AC - max. |
30 V
|
| Tension nominale (Ue) en AC - min. |
12 V
|
| Tension nominale (Ue) en DC - max. |
30 V
|
| Tension nominale (Ue) en DC - min. |
12 V
|
| Type de tension |
CA/DC
|
| Type de fixation |
Fixation par l'avant
|
| Position de montage |
Sur demande
|
| Couleur de l'éclairage |
Rouge
|
| Type de connexion |
Fixation avant
|
| Source lumineuse |
LED
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Type de raccordement (circuit auxiliaire) |
Raccordement par borne à ressort
|
| Degré de protection |
IP20
|
| Lamp holder |
Sans objet
|
| Consommation |
Max. 0,26 W
|
| Durée de vie électrique |
100 000 h (à 25 °C, selon EN60064)
|
| Section raccordable (multibrin) |
1 x (0,2 - 1,5) mm²
|
| Résistance aux chocs |
50 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 11 ms
|
| Section raccordable (fil flexible avec embout) |
1 x (0,25 - 1) mm²
Utiliser la pince à sertir WAGO Variocrimp 4, autres sur demande |
| Section raccordable (monobrin) |
1 x (0,2 - 1,5) mm²
1 x (075 - 1,5) mm² Peut être branché sans outil |
| Section raccordable (AWG monobrin/multibrin) |
20
|