Télécharger le document () de 20

185553
Model Code: C22-DL-B-K10-24-P1

Eaton Moeller® series C22 Bouton-poussoir lumineux, plat, à rappel, 1 F, câble (noir) avec connecteur M12A, tétrapolaire, 0,2 m, LED bleu, bleu, sans inscription, 24 V AC/DC, Collerette titane

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series C22 Illuminated pushbutton actuator
Numéro de catalogue
185553
EAN
4015081810475
Longueur du produit
260 mm
Hauteur du produit
30 mm
Largeur du produit
30 mm
Poids du produit
0.038 kg
Certifications 
IEC/EN 60947-5-1
UL
CE
CSA
VDE 0660
CSA Class No.: 321103
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
Code de modèle
C22-DL-B-K10-24-P1

Features & Functions

Couleur de la collerette
titane
Matériau de la collerette
Matière plastique
Forme
Plat
M12A
Classique
Type de raccordement électrique
Autre
Équipé de :
Collerette
Inscription
Vide
Couleur de l'éclairage
Bleu

General information

Longueur de câble
0,2 m
Matériau du câble
PUR
Connexion au module SmartWire-DT
Non<
Type de connexion
câble (noir) avec connecteur M12A, tétrapolaire
Degré de protection
NEMA 12
IP67/IP69K
Longévité mécanique
5.000.000 manœuvres
Position de montage
Telle que requise
Diamètre d'ouverture
22.5 mm
Fréquence de fonctionnement
3600 opérations/h
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
RMQ compact solution
Catégorie de produit
RMQ compact solution
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
800 V AC
Résistance aux chocs
30 g, mécanique, durée de choc 11 ms
Adapté à
Luminosité
Couple de serrage
1 Nm, Connecteur mâle
2 Nm, Bague filetée
Type
Bouton-poussoir lumineux

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-30 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de stockage - min.
30 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30

Electrical rating

Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
1 kA
Tension assignée d'isolement (Ui)
250 V
Courant assigné d'emploi AC-15, 24 V
4 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V
3 A
Tension assignée d'emploi
24 V AC/DC (LED)
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
Max. 4 A gG/gL, Fusible, Contacts

Actuator

Force de manœuvre
5 N
Couleur d'actionneur
Bleu
Diamètre de l’actionneur
29.7 mm
Fonction de l’actionneur
Fonction touche
à rappel

Contacts

Fiabilité des contacts
1 défaillance pour 17 000 000 manœuvres de commutation (déterminées statistiquement, à 17 V CC/7 mA : Contact F
Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
0
Nombre de contacts (normalement ouverts)
1

Exporter les spécifications du produit