Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

187078
Model Code: M30C-FWRJS2H

Joystick M30 série Moeller® Eaton, RMQ-Titan, à rappel horizontalement, avec axe métallique, 2 positions, Collerette en métal

Spécifications générales

Nom du produit
Joystick M30 Moeller® series Eaton
Numéro de catalogue
187078
EAN
4015081821365
Longueur du produit
36 mm
Hauteur du produit
93 mm
Largeur du produit
46 mm
Poids du produit
0.06 kg
Garantie
Certifications 
IEC/EN 60947
VDE 0660
Code de modèle
M30C-FWRJS2H

Actionneur

Force de manœuvre
5 N
Fonction de l’actionneur
À accrochage
Horizontal
Couleur de la collerette
Chrome
Matériau de la collerette
Métal
Équipé de :
Lampe à incandescence (24 V)
Axe métallique
Collerette
Nombre de directions d'actionnement
2

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Résistance climatique
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Chaleur humide constante, conformément à la norme IEC 60068-2-78

Communication

Connexion au module SmartWire-DT
Avec interfaces SWD-RMQ
Oui

Généralités

Degré de protection
IP66
NEMA 4X, 13
Longévité mécanique
100 000 manœuvres
Position de montage
Sur demande
Diamètre d'ouverture
30 mm
Fréquence de fonctionnement
2000 manœuvres/h
Catégorie de produit
RMQ-Titan
Taille
Dimensions frontales : Ø 36 mm
Type
Joystick

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.