Eaton Moeller® series M30 Voyant lumineux, RMQ-Titan, plat, bleu, inscription spéciale, Bague avant en acier inoxydable
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series M30 indicator light
|
| Numéro de catalogue |
188051
|
| Longueur du produit |
36 mm
|
| Hauteur du produit |
32 mm
|
| Largeur du produit |
46 mm
|
| Poids du produit |
0.035 kg
|
| Certifications |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
| Code de modèle |
M30I-FL-B-*
|
| Type |
Voyants lumineux
|
| Équipé de : |
Collerette
|
| Degré de pollution |
3
|
| Résistance climatique |
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78 |
| Connexion au module SmartWire-DT |
Avec raccords SWD-RMQ
Oui |
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
4 000 VAC
|
| Couleur de la collerette |
Chrome
|
| Résistance aux chocs |
Aucune planification
|
| Matériau de la collerette |
Métal
|
| Sections raccordables |
0,5 - 1,5 mm², à âme massive
0,5 - 1,5 mm², multibrin |
| Couleur de la lentille |
Bleu
|
| Forme |
Plat
|
| Position de montage |
Sur demande
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de protection |
NEMA 4X, 13
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Force de manœuvre positive d'ouverture min. |
0 N
|
| Diamètre d'ouverture |
30 mm
|
| Hauteur d'ouverture |
30 mm
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
250 V
|
| Nombre de voyants lumineux encastrables |
1
|
| Catégorie de produit |
RMQ-Titan
|
| Taille |
Dimensions frontales : Ø 36 mm
|
| Degré de protection (face avant) |
IP67/IP69K
|
| Inscription |
Inscription individuelle possible
|
| Type de lentille |
rond
Affleurant |