Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

190802
Model Code: FAZ-C63/2-RT

Eaton Moeller series xEffect – FAZ-NA, FAZ-RT MCB. Disjoncteur modulaire, 63 A, 2p, caractéristique : C, languette en anneau

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB
Numéro de catalogue
190802
EAN
4015081904495
Longueur du produit
105 mm
Hauteur du produit
75.5 mm
Largeur du produit
35.4 mm
Poids du produit
0.259 kg
Conformité
RoHS conform
Certifications 
IEC/EN 60947-2
UL (Category Control Number DIVQ)
UL 489, CSA C22.2 No. 5
CE marking
UL (File No. E235139)
CSA-C22.2 No. 5-09
Specially designed for North America, suitable as BCPD
CSA (Class No. 1432-01)
IEC 60947-2
North America (UL listed, CSA certified)
UL 489
CSA (File No. 204453)
EN45545-2
IEC 61373
Code de modèle
FAZ-C63/2-RT

Additional information

Accessoires requis
Z-IHK-NA 113895
Classe de limitation d'énergie
3
Fonction
produits auxiliaires associables
Équipé de :
Z-IS/SPE-1TE 274418
Fonctions
Disjoncteur limiteur de courant
Résistance interne à température ambiante (unipolaire, 50 Hz)
1.2 mΩ
Fonctionnalités spéciales
  • Indice de température ambiante : une augmentation de 1 °C entraîne une réduction linéaire de 0,5% de l’intensité admissible
  • Contact de signal de déclenchement pour montage ultérieur Z-NHK 248434
Adapté à
montage encastré
Utilisé avec
FAZ-XAA-NA110-415V AC 102036 (déclencheur à émission) FAZ-XAA-NA12-110V AC 102037 (déclencheur à émission)
FAZ-RT
Disjoncteur modulaire
FAZ-XAA-NA110-415V CA 102036 (déclencheur à émission de tension)
FAZ-XAA-NA12-110V AC 102037 (déclencheur à émission de tension)

Delivery program

Intensité du courant
63 A
Application
  • Circuits d’alimentation, circuits de dérivation
  • Appareillage pour l'Amérique du Nord (agrément UL)
  • xEffect – Appareillage pour applications industrielles et commerciales avancées
Nombre de pôles
2 pôles
Nombre de pôles (protégés)
2
Nombre de pôles (total)
2
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
Caractéristiques de déclenchement 
C
Type
  • FAZ-RT
  • Disjoncteur modulaire

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Température ambiante de fonctionnement - max.
75 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (UL) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (UL) - min.
-5 °C
Pouvoir d'émission de puissance dissipée
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant
0 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
63 A
Puissance dissipée statique, dépendante du courant
0 W

Technical Data - Electrical

Fusible auxiliaire autorisé - max.
125 A gL/gG
Pouvoir de coupure
10 kA (UL489)
Sens d'alimentation en énergie
Sur demande
Fréquence nominale - max
60 Hz
Fréquence nominale - min
50 Hz
Durée de vie électrique
min. 6000 manœuvres (UL)
min. 1500 manœuvres
Pouvoir de coupure d'emploi
7.5 kA
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
Tension assignée d'isolement (Ui)
440 V
Tension nominale (Ue) - max.
240 V
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC/EN 60898-1)- Icn à 230 V
15 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC/EN 60898-1)- Icn à 400 V
15 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC 60947-2)- Icu à 230 V
10 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC 60947-2)- Icu à 400 V
14 kA
Puissance d’interruption assignée (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Classe de sélectivité
3
Tension d'alimentation nominale
277 V AC / 480 V AC
Tension nominale (IEC/EN 60947-2)
415 V
Tension nominale (UL)
240 V
Tension nominale en DC
60 V DC
Type de tension
CA

Technical Data - Mechanical

Profondeur de montage
60 mm
Section des conducteurs raccordables (câbles multiples) - max.
25 mm²
Section des conducteurs raccordables (fils multiples) - min.
1 mm²
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - max.
25 mm²
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - min.
1 mm²
Couleur du voyant de position de contact
Rouge/vert
Degré de protection
UL/CSA type : -
IP20
IP40 (selon le modèle)
IP20 (IEC)
Largeur de l'enveloppe
105 mm
Cadre
45 mm
Longévité mécanique
10 000 manœuvres
Mode de pose
Profilé chapeau IEC/EN 60715
Position de montage
Telle que requise
Largeur de montage
17,7 mm
Largeur de montage utile par pôle
17,7 mm
Section raccordable (ligne de commande)
25 mm² (1x)
Section raccordable des bornes à vis pour le câble principal
10 mm² (2x)
Capots des bornes
Protection contre le contact des doigts et de la main, DGUV VS3, EN 50274
Bornes (supérieures et inférieures)
Borne à vis/languette en anneau
Couple de serrage
UL : 2,4 Nm pour AWG 18 - AWG 12
UL : 4 Nm pour AWG 6
UL : 2,8 Nm pour AWG 10 - AWG 8
Max. 2,4 Nm
Largeur d’espacement selon le nombre de modules
2

Exporter les spécifications du produit

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier le produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n'est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit pour le numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Saisissez le code d'authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect ! Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le code d'authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le code d'authentification est requis signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
Nous contacter pour signaler un problème
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit vous contactera bientôt.
Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.