Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

196811
Model Code: CBCA-00/01

Eaton Moeller series xComfort - Controllers. xComfort Bridge

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xComfort home controller
Catalog Number
196811
EAN
9008790987717
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
31 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.106 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
CBCA-00/01

Spécifications du produit

Application
Controller
Bus system operating type
Radio frequent
xComfort
Power supply
Mains
Bus system product type
Controller
Number of integrated channels (input)
1
Number of integrated channels (output)
1
Number of interfaces (serial)
0
Rated operational voltage (Ue) - max
5 V
Width in number of modular spacings
0
Mounting method
Surface mounted (plaster)
Surface mounting

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.