Télécharger le document () de 20

197234
Model Code: M22-FI4

Eaton Moeller® series M22 Boîtier à monter en saillie, plat, 4 emplacements de montage, M22

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series M22 flat surface mounting enclosure
Numéro de catalogue
197234
EAN
4015080893059
Longueur du produit
279 mm
Hauteur du produit
44 mm
Largeur du produit
43 mm
Poids du produit
0.201 kg
Certifications 
CSA Class No.: 3211-03
Fichier CSA n° 012528
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
Répertorié UL
Certifié CSA
Code de modèle
M22-FI4

Spécifications du produit

Équipé de :
Vis en acier de haute qualité
Connexion au module SmartWire-DT
Non<
Matériau du boîtier
Plastique
Type de boîtier
Armoire à monter en saillie
Force de manœuvre positive d'ouverture min.
0 N
Nombre de postes de commande
4
Nombre d'emplacements
4
Couleur du boîtier
Gray
Qualité du matériau
Autre
Diamètre d'ouverture
22.5 mm
Numéro RAL
7035
Degré de protection
NEMA 4X
IP67/IP69K
Entrés défonçables
2 x M20 (passage de câble défonçable sur le côté, 1 de chaque côté)
1 x M20 (passages de câble défonçables à l’arrière)

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.