Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

199202
Model Code: PKZM0-25-SPI32

Eaton Moeller® series PKZM0 Disjoncteur de protection moteur, 12,5 kW, 20 - 25 A, Bornes à vis côté alimentation/bornes enfichables côté sortie, MSC

Spécifications générales

Nom du produit
Disjoncteurs-moteurs PKZM0 Eaton Moeller® series
Numéro de catalogue
199202
EAN
4015081972869
Longueur du produit
75 mm
Hauteur du produit
102 mm
Largeur du produit
45 mm
Poids du produit
0.321 kg
Certifications 
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: 165628
UL Category Control No.: NLRV
UL
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA Class No.: 3211-05
CSA
UL 60947-4-1
CE
Code de modèle
PKZM0-25-SPI32

Features & Functions

Type d’actionneur
Bouton rotatif
Fonction
Sensibilité au manque de phase (selon IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Partie 102)
Fonctions
Sensible à une défaillance de phase
Protection moteur
Nombre de pôles
3 pôles

General information

Raccordement
Bornes à ressort Push-in côté sortie
Bornes à vis côté alimentation
Durée de vie électrique
100.000 opérations
Longévité mécanique
100 000 manœuvres
Mode de pose
Montage rail DIN (profilé chapeau) en option
Mode de pose
Montage rail DIN (profilé chapeau) en option
Position de montage
Peut être clipsé sur un profilé chapeau CEI/EN 60715 d’une hauteur de 7,5 ou 15 mm.
Fréquence de fonctionnement
40 opérations/h
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Disjoncteur de protection moteur
Catégorie de produit
Disjoncteur de protection moteur
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Résistance aux chocs
25 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
Adapté à
Moteurs de classe d’efficacité IE3 également
Circuit de dérivation : Manuel de type E en combinaison avec le contacteur DILM et la borne BK25/3-PKZ0-E, ou adapté aux installations groupées (UL/CSA)
Compensation de température
≤ 0,25 %/K, erreur résiduelle pour T > 40°
-25 - 55 °C, plage de fonctionnement
-5 - 40 °C selon IEC/EN 60947, VDE 0660
Utilisé avec
Ensemble démarreur-moteur de type MSC…

Climatic environmental conditions

Altitude
Max. 2000 m
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
55 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Résistance climatique
Chaleur humide constante, conformément à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Section raccordable (monobrin)
1 x (1 - 6) mm², Bornes à vis
2 x (1 - 6) mm², Bornes à vis
1 x (1 - 6) mm², Bornes Push-in
2 x (1 - 6) mm², bornes Push-in
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
18 - 10, bornes à vis
20 - 14, Bornes Push-in
Section raccordable (flexible avec embout non isolé)
1 x (1 - 6) mm², Bornes à vis
2 x (1 - 6) mm², Bornes à vis
1 x (1 - 2.5) mm², Bornes Push-in
2 x (1 - 2.5) mm², Bornes Push-in
1 x (0,5 - 1,0) mm², Câblage de commande
2 x (0,5 - 1,0) mm², Câblage de commande
Section raccordable (flexible avec extrémité de câble soudée par ultrasons)
1 x (1 - 6) mm², Bornes à vis
2 x (1 - 6) mm², Bornes à vis
1 x (1 - 2.5) mm², Bornes Push-in
2 x (1 - 2.5) mm², Bornes Push-in
1 x (0,5 - 1,5) mm², Câblage de commande
2x (0,5 - 1,5) mm, Câblage de commande
Longueur à dénuder (câble principal)
12 mm
Couple de serrage
1,7 Nm, Bornes à vis, Câble principal

Electrical rating

Fréquence assignée - min
50 Hz
Fréquence assignée - max
60 Hz
Puissance assignée d’emploi en AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
12.5 kW
Tension nominale (Ue) - min.
690 V
Tension nominale (Ue) - max.
690 V
Courant assigné ininterrompu (Iu)
25 A

Short-circuit rating

Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V CA
50 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcs à 400 V CA
38 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 440 V CA
10 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcs à 440 V CA
3 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 500 V CA
3 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcs à 500 V CA
3 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 690 V CA
3 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcs à 690 V CA
1 kA
Courant assigné de court-circuit (protection groupée)
10 kA, Courant de défaut 600 V, Fusible, CCCN (UL/CSA) avec 150 A, Courant de défaut 600 V, Fusible, CCCN (UL/CSA)
10 kA, Courant de défaut 600 V, Disjoncteur, CCCN (UL/CSA) avec 125 A, Courant de défaut 600 V, Disjoncteur, CCCN (UL/CSA)
18 kA, Courant de défaut 600 V, Fusible avec CL, CCCN (UL/CSA) avec 600 A, Courant de défaut 600 V, Fusible avec CL, CCCN (UL/CSA)
18 kA, Courant de défaut 600 V, Disjoncteur avec CL, CCCN (UL/CSA) avec 600 A, Courant de défaut 600 V, Disjoncteur avec CL, CCCN (UL/CSA)
18 kA, Courant de défaut 480 V, Disjoncteur, CCCN (UL/CSA) avec 600 A, Courant de défaut 480 V, Disjoncteur, CCCN (UL/CSA)
18 kA, Courant de défaut 480 V, Fusible, CCCN (UL/CSA) avec 600 A, Courant de défaut 480 V, Fusible, CCCN (UL/CSA)
Courant assigné de court-circuit (type E)
18 kA, 240 V, CCCN (UL/CSA) avec contacteur DILM25
18 kA, 480 Y/277 V, CCCN (UL/CSA) avec contacteur DILM25
Déclencheur sur court-circuit
Appareil de base à réglage fixe 15,5 x Iu
Tolérance de ± 20 %
388 A, Irm

Switching capacity

Pouvoir de coupure
25 A, AC-3 jusqu’à 690 V

Motor rating

Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
2 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
7.5 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
15 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
20 HP

Contacts

Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
0

Trip blocks

Réglage du courant du déclencheur de surcharge - min.
20 A
Réglage du courant du déclencheur de surcharge - max.
25 A
Caractéristiques de déclenchement 
Déclencheur de surcharge : classe de déclenchement 10 A

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
7.04 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
2.3 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
25 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage500 000doit être évalué.manœuvres
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d’augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l’appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.