Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

199321
Model Code: DILA-XHI04-PI

Eaton Moeller® series DILA Module de contacts auxiliaires, 4 pôles, Ith= 16 A, 4 O, Fixation par l'avant, Bornes Push-In, DILA, DILM7 - DILM38

Spécifications générales

Nom du produit
Module de contacts auxiliaires pour accessoires DILA série Moeller® Eaton
Numéro de catalogue
199321
EAN
4015081974054
Longueur du produit
54 mm
Hauteur du produit
38 mm
Largeur du produit
36 mm
Poids du produit
0.051 kg
Certifications 
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CE marking
UL
CSA
UL Category Control No.: NKCR
Notes de catalogue
Courant assigné d’emploi : Conditions d’enclenchement et de coupure sur la base de DC-13, constante de temps comme spécifié. Les contacts auxiliaires peuvent être utilisés comme contacts miroir conformément à la norme IEC/EN 60947-4-1 annexe F (hors contact à ouverture retardée)
Code de modèle
DILA-XHI04-PI

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30

Communication

Type de connexion
Bornes à ressort Push-In

Contacts

Fiabilité des contacts
λ < 5 x 1/10⁷ (une défaillance sur 2 000 000 manœuvres à Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
4
Nombre de contacts (normalement ouverts)
0

Electrical rating

Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert)
16 A
Courant therm. convent. à l’air libre des contacts aux. (unipol., ouvert)
0.16 A
Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V
Courant assigné d'emploi (Ie)
1 A à 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série)
6 A à 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série)
3 A à 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
10 A à 60 V ,DC L/R ≤ 15 ms (avec 2 contacts en série)
6 A à 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
2,5 A à 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série)
0,5 A à 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série)
0,25 A à 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série)
10 A à 24 V,DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
1 A à 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
5 A à 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série)
Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 500 V
1.5 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 110 V
0.5 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V
2.5 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 60 V
1 A
Tension nominale (Ue) en AC - max.
500 V
Sécurité de l'isolation
400 V AC, Entre la bobine et les contacts auxiliaires, selon EN 61140
400 V AC, Entre les contacts auxiliaires, Conforme norme EN 61140
Protection nominale contre les courts-circuits sans soudure
10 A gG/gL, 500 V, Max. Fusible, Contacts
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
A600, avec bobine AC (UL/CSA)
P300, avec bobine DC (UL/CSA)

Features & Functions

Type de raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
Fonction
Contacts liés positivement à l’intérieur d’un module de contacts auxiliaires (selon IEC 60947-5-1 Annexe L)
Équipé de :
Contacts liés positivement
Fonctions
Pour les applications standards
Nombre de pôles
4 pôles

General information

Degré de protection
IP20
Durée de vie électrique
1 300 000 de manœuvres (à 230 V, AC-15, 3 A)
Longévité mécanique
10 000 000 manœuvres (fonctionnement CC)
10 000 000 manœuvres (fonctionnement CA)
Modèle
Fixation en haut
Mode de pose
Fixation par l'avant
Fréquence de fonctionnement
9 000 manœuvres/heure
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Protection
Protection contre les contacts avec les doigts et le dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Résistance aux chocs
7 g, Contact auxiliaire F, Appareil de base avec module de contacts auxiliaires, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
5 g, Contact auxiliaire O, Appareil de base avec module de contact auxiliaire, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
Type
Contact auxiliaire fixation par l’avant

Terminal capacities

Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm²
Section raccordable (flexible)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Section raccordable (monobrin)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
20 - 14

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.