Télécharger le document () de 20

207309
Model Code: P1-25/I2-SI-SW

Interrupteur de sécurité P1 Eaton Moeller® series, P1, 25 A, 3 pôles, Fonction d'arrêt, avec poignée rotative noire et couronne de blocage, Verrouillable en position 0 avec verrouillage du couvercle, avec étiquette d’avertissement « interrupteur de sécurité »

Spécifications générales

Nom du produit
Interrupteur de sécurité P1 Eaton Moeller® series
Numéro de catalogue
207309
EAN
4015082073091
Longueur du produit
125 mm
Hauteur du produit
180 mm
Largeur du produit
100 mm
Poids du produit
0.455 kg
Certifications 
VDE 0660
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
Notes de catalogue
Courant assigné de courte durée admissible (Icw) pendant 1 seconde
Code de modèle
P1-25/I2-SI-SW

Spécifications du produit

Catégorie de produit
Interrupteur de sécurité
Fonction
Finition interrupteur de sécurité
Couleur de l'actionneur
Noir
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Résistance aux UV uniquement en association avec un écran de protection.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Équipé de :
Poignée rotative noire et couronne de blocage
Étiquette d’avertissement « interrupteur de sécurité »
Fréquence de fonctionnement
1200 opérations/h
Degré de pollution
3
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Courant permanent nominal, CA-21, 400 V
25 A
Courant permanent nominal, CA-23, 400 V
25 A
Courant assigné ininterrompu (Iu)
25 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Puissance de commutation à 400 V
13 kW
Tension par contact en série
60 V
Accessoires
Contact auxiliaire ou contrôle d’isolement installé par l’utilisateur.
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Construction d’appareil
Appareil complet dans un boîtier
Courant assigné de courte durée admissible (lw)
640 A, Contacts, 1 seconde
0,64 kA
Type de raccordement électrique du circuit principal
Bornes à boulon
Position de montage
Telle que requise
Type d’actionneur
commande rotative déportée sur porte
Température ambiante de fonctionnement - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
1.1 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
1.1 W
Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
50 kA
Catégorie de surtension
III
Fiabilité des contacts
1 défaillance pour 100 000 manœuvres de commutation déterminées statistiquement, à 24 V CC, 10 mA)
Degré de protection (face avant)
IP65
Nombre de pôles
3 pôles
Mode de pose
Montage en saillie
Degré de protection
NEMA 12
Adapté à
Montage au sol
Dispositif de verrouillage
Verrouillable en position 0 (arrêt) (verrouillage du couvercle)
Fonctions
Fonction d'arrêt
Verrouillable
Nombre d'interrupteur/condensateurs
1
Sécurité de l'isolation
440 V CA, entre les contacts, conforme norme EN 61140
Taille de vis
M4, Vis de borne
Résistance aux chocs
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 20 ms
Longévité mécanique
300 000 manœuvres
Charge max. admissible
1,6 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 40 % facteur de marche)
1,3 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 60 % facteur de marche)
2 x Iₑ (avec fonctionnement intermittent 12, 25 % du facteur de marche)
Sections raccordables
1 x (1,5 - 6) mm², âme massive ou multibrins
1 x (1 - 4) mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228
2 x (1 - 4) mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228
2 x (1,5 - 6) mm², âme massive ou multibrins
Paramètre de sécurité (EN ISO 13849-1)
Valeurs B10d conformes à la norme EN ISO 13849-1, tableau C.1
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
0
Nombre de contacts en série DC-23A, 120 V
3
Nombre de contacts en série DC-23A, 24 V
1
Nombre de contacts en série DC-23A, 48 V
2
Nombre de contacts en série DC-23A, 60 V
2
Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V (cos phi à IEC 60947-3)
190 A
Pouvoir de coupure assigné à 400/415 V (cos phi à IEC 60947-3)
150 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V (cos phi à IEC 60947-3)
170 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V (cos phi à IEC 60947-3)
150 A
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947-3)
240 A
Tension nominale (Ue) - max.
690 V
Tension nominale (Ue) - min.
690 V
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
25 A gG/gL, Fusible, Contacts
Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 440 V
25 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23, 230 V
25 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-23A, 400 V, 415 V
25 A
Courant assigné d'emploi AC-23A, 500 V
17.4 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23A, 690 V
12.6 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
19.6 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
15.2 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
12.1 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
8.8 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, interrupteurs-sectionneurs l/r = 1 ms
25 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 120 V
12 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 24 V
25 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 48 V
25 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 60 V
25 A
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
25 A
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-23A, 400 V, 50 Hz
13 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 500 V, 50 Hz
11 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 690 V, 50 Hz
11 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
7.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
7.5 kW
Couple de serrage
14,1 lb-in, Bornes à vis
1,6 Nm, Bornes à vis
Courant ininterrompu
Le courant assigné ininterrompu Iu est donné pour la section transversale max.
Couleur du boîtier
Noir
Housing material
Matière plastique

Exporter les spécifications du produit