Commutateur antipanique P1 série Moeller® Eaton, P1, 32 A, Montage en saillie, tripolaire, avec manette noire et plastron, Serrure-cylindre SVA
| Nom du produit |
Commutateur antipanique P1 Eaton Moeller® series
|
| Numéro de catalogue |
207326
|
| EAN |
4015082073268
|
| Longueur du produit |
126 mm
|
| Hauteur du produit |
180 mm
|
| Largeur du produit |
100 mm
|
| Poids du produit |
0.544 kg
|
| Certifications |
IEC/EN 60947
VDE 0660 IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60204 |
| Code de modèle |
P1-32/I2/SVA(S)
|
| Type |
Interrupteur anti-panique
|
| Catégorie de produit |
Interrupteur avec mécanisme de verrouillage
|
| Couleur de l'actionneur |
Noir
|
| Fonction de l’actionneur |
Permanent
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Résistance aux UV uniquement en association avec un écran de protection.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Équipé de : |
Manette noire et plastron
|
| Fréquence de fonctionnement |
1200 opérations/h
|
| Degré de pollution |
3
|
| Résistance climatique |
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78 |
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
6 000 V AC
|
| Courant permanent nominal, CA-21, 400 V |
32 A
|
| Courant permanent nominal, CA-23, 400 V |
32 A
|
| Courant assigné ininterrompu (Iu) |
32 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
| Angle de rotation |
90 °
|
| Puissance de commutation à 400 V |
15 kW
|
| Tension par contact en série |
60 V
|
| Accessoires |
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Construction d’appareil |
Appareil complet dans un boîtier
|
| Courant assigné de courte durée admissible (lw) |
0,64 kA
640 A, Contacts, 1 seconde |
| Type de raccordement électrique du circuit principal |
Bornes à boulon
|
| Position de montage |
Telle que requise
|
| Type d’actionneur |
Poignée rotative
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
40 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
-25 °C
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
1.8 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
1.8 W
|
| Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs) |
0
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
0
|
| Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq) |
80 kA
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Fiabilité des contacts |
1 défaillance pour 100 000 manœuvres de commutation déterminées statistiquement, à 24 V CC, 10 mA)
|
| Degré de protection (face avant) |
IP65
|
| Nombre de pôles |
3
|
| Mode de pose |
Montage en saillie
|
| Degré de protection |
NEMA 12
|
| Adapté à |
Montage au sol
|
| Dispositif de verrouillage |
Verrouillable en position 0 (arrêt) (verrouillage du couvercle)
|
| Nombre d'interrupteur/condensateurs |
1
|
| Sécurité de l'isolation |
440 V CA, entre les contacts, conforme norme EN 61140
|
| Taille de vis |
M4, Vis de borne
|
| Inscription |
0-1
|
| Résistance aux chocs |
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 20 ms
|
| Longévité mécanique |
300 000 manœuvres
|
| Mécanisme de fermeture |
Serrure-cylindre SVA
|
| Charge max. admissible |
1,6 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 40 % facteur de marche)
2 x Iₑ (avec fonctionnement intermittent 12, 25 % du facteur de marche) 1,3 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 60 % facteur de marche) |
| Sections raccordables |
2 x (1 - 4) mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228
2 x (1,5 - 6) mm², âme massive ou multibrins 1 x (1 - 4) mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228 1 x (1,5 - 6) mm², âme massive ou multibrins |
| Paramètre de sécurité (EN ISO 13849-1) |
Valeurs B10d conformes à la norme EN ISO 13849-1, tableau C.1
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
0
|
| Nombre de contacts en série DC-23A, 120 V |
3
|
| Nombre de contacts en série DC-23A, 24 V |
1
|
| Nombre de contacts en série DC-23A, 48 V |
2
|
| Nombre de contacts en série DC-23A, 60 V |
2
|
| Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V (cos phi à IEC 60947-3) |
260 A
|
| Pouvoir de coupure assigné à 400/415 V (cos phi à IEC 60947-3) |
300 A
|
| Pouvoir de coupure assigné à 500 V (cos phi à IEC 60947-3) |
290 A
|
| Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V (cos phi à IEC 60947-3) |
250 A
|
| Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947-3) |
320 A
|
| Tension nominale (Ue) - max. |
690 V
|
| Tension nominale (Ue) - min. |
690 V
|
| Tension nominale (Ue) en AC - max. |
690 V
|
| Carac nominales de protection contre les courts-circuits |
50 A gG/gL, Fusible, Contacts
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 440 V |
32 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-23, 230 V |
32 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-23A, 400 V, 415 V |
32 A
|
| Courant assigné d'emploi AC-23A, 500 V |
30 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-23A, 690 V |
19.8 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
26.4 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
26.4 A
|
| Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V |
23.4 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V |
14.7 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-1, interrupteurs-sectionneurs l/r = 1 ms |
32 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 120 V |
12 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 24 V |
25 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 48 V |
25 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 60 V |
25 A
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
32 A
|
| Puissance assignée d'emploi AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Puissance assignée d’emploi en AC-23A, 400 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-23A, 500 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-23A, 690 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
13 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz |
13 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Couple de serrage |
1,6 Nm, Bornes à vis
14,1 lb-in, Bornes à vis |
| Courant ininterrompu |
Le courant assigné ininterrompu Iu est donné pour la section transversale max.
|
| Couleur du boîtier |
Noir
|
| Housing material |
Matière plastique
|