Télécharger le document () de 20

208216
Model Code: DILM580/22(RA250)

Contacteur de puissance Moeller® series DILM Eaton, 380 V 400 V 315 kW, 2 F, 2 O, RA 250 : 110 - 250 V 40 - 60 Hz/110 - 350 V DC, avec bobine à courant alternatif et continu, borne à boulon DILM580/22(RA250)

Spécifications générales

Nom du produit
Contacteur de puissance Moeller® series DILM Eaton
Numéro de catalogue
208216
EAN
4015082082161
Longueur du produit
232 mm
Hauteur du produit
296 mm
Largeur du produit
250 mm
Poids du produit
16.212 kg
Certifications 
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E29096
UL
CSA File No.: 012528
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 3211-04
CE
VDE 0660
CSA
Notes de catalogue
Contacts conformes à la norme EN 50012, également testé conformément à la norme AC-3e jusqu’à 690 V. Convient également aux moteurs appartenant à la classe de rendement IE3.
Code de modèle
DILM580/22(RA250)

General

Accessoires
Options de montage des contacts auxiliaires : sur le côté : 2 x DILM820-XHI11(V)-SI, 2 x DILM820-XHI11-SA
Application
Contacteurs pour moteurs
Raccordement
Bornes à vis
Degré de protection
IP00
Compatibilité électromagnétique
Conçu pour une utilisation en environnements industriels. Son usage dans les zones résidentielles peut entraîner des interférences de radiofréquence, nécessitant une suppression de bruit supplémentaire.
Équipé de :
Module de protection dans l’électronique d’actionnement
Durée de vie électrique
100 000 manœuvres (couplage de condensateurs)
Longévité mécanique
5 000 000 manœuvres (bobine AC)
5 000 000 manœuvres (bobine DC)
Fréquence de fonctionnement
1 000 manœuvres mécaniques/h (bobine AC)
1 000 manœuvres mécaniques/h (bobine DC)
200 manœuvres/h
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Contacteurs
Protection
Protection contre les contacts avec les doigts et le dos de la main par un cache-bornes ou un bornier, capot de protection en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
8 000 V AC
Résistance
500 mΩ (résistance de passage de contact admissible – de l’auxiliaire de commande externe lors de l’actionnement de A11)
Résistance aux chocs
10 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
8 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
10 g, Contact principal F, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc demi-sinusoïdal 10 ms
Niveau des signaux
5 V - 15 V, Niveau de signal de l’API (A3-A4) selon IEC/EN 61131-2 (type 2), Circuits magnétiques
Catégorie d'utilisation
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement
AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, raccordement, inversion, approche lente
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance
Type de tension
AC/DC

Climatic environmental conditions

Altitude
Max. 2000 m
Température ambiante de fonctionnement - min.
-40 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Résistance climatique
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78

Terminal capacities

Section raccordable (barres)
50 mm de largeur, Raccordement conducteurs principaux
Section raccordable (bande en cuivre)
Montage avec borne pour feuillards ou borniers de raccordement par câbles, se référer à la section raccordable pour les borniers de raccordement par câbles
Section raccordable (flexible avec cosse pour câbles)
50 - 240 mm²
Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
Section raccordable (monobrin)
2 x (0,75 - 2,5) mm², câblage de commande
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
2/0 - 500 MCM, conducteurs principaux
18 - 14, Câblage de commande
Section raccordable (multibrin avec cosse pour câbles)
70 - 240 mm²
Cote sur plats
16 mm
Taille de vis
M3.5, Borne à vis, Câblage de commande
M10, Borne à vis, Raccordements principaux
Taille de tournevis
2, Borne à vis, Câblage de commande, Tournevis Pozidriv
Couple de serrage
24 Nm, Raccordement du conducteur principal par vis/boulon
1,2 Nm, Bornes à vis, Câblage de commande

Electrical rating

Courant de démarrage
Max. 30 x le (crête)
Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V
6500 A
Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V
6500 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V
6500 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V
6500 A
Pouvoir de coupure assigné à 1000 V
4350 A
Tension assignée d'isolement (Ui)
1000 V
Pouvoir assigné de fermeture (cos phi selon IEC/EN 60947)
7800 A
Courant assigné d'emploi (Ie)
265 A à 690 V (compensation individuelle, condensateurs triphasés, Nu)
463 A jusqu'à 525 V (compensation individuelle, condensateurs triphasés, Nu)
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
580 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
580 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V
580 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
580 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
580 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 1000 V
435 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
456 A
Courant de fonctionnement nominal AC-4, 440 V
456 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 500 V
456 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 660 V, 690 V
456 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 1000 V
348 A
Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz
200 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
315 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
348 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 440 V, 50 Hz
370 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz
420 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
560 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 1000 V, 50 Hz
600 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 220/230 V, 50 Hz
143 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 240 V, 50 Hz
156 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 415 V, 50 Hz
274 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 440 V, 50 Hz
290 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 500 V, 50 Hz
330 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 660/690 V, 50 Hz
440 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
1000 V
Puissance assignée d'emploi AC-4, 1000 V, 50 Hz
509 kW
Sécurité de l'isolation
1 000 V AC, Entre la bobine et les contacts, conforme norme EN 61140
Carac nominales d'usage spécial des carac nominales d'usage défini
670 A, FLA 600 V 60 Hz 3-ph, 100,000 cycles acc. to UL 1995, (UL/CSA)
4020 A, LRA 480 V 60 Hz 3-ph, 100,000 cycles acc. to UL 1995, (UL/CSA)
670 A, FLA 480 V 60 Hz 3-ph, 100,000 cycles acc. to UL 1995, (UL/CSA)
4020 A, LRA 600 V 60 Hz 3-ph, 100,000 cycles acc. to UL 1995, (UL/CSA)

Short-circuit rating

Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
2 000 A, max. Fusible, CCCN (UL/CSA)
1 200 A, Disjoncteur max., CCCN (UL/CSA)
30 kA, CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 480 V)
85 kA, Fusible, CCCN (UL/CSA)
2 000 A, max. Fusible, CCCN (UL/CSA)
1 200 A, Disjoncteur max., CCCN (UL/CSA)
85 kA, Disjoncteur, CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V)
2 000 A, max. Fusible, CCCN (UL/CSA)
85 kA, Disjoncteur, CCCN (UL/CSA)
1 200 A, Disjoncteur max., CCCN (UL/CSA)
85 kA, Fusible, CCCN (UL/CSA)
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 1) 1000 V
630 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 1) 400 V
1 000 A gG/gL
Protection nom. contre court-circuit (coordination type 1) 690 V Multiligne
1 000 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 1000 V
500 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 400 V
630 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 690 V
630 A gG/gL

AC-1/Conventional thermal current Ith

Courant thermique conventionnel ith à 40 °C (tripolaire, ouvert)
980 A
Courant thermique conventionnel ith à 50 °C (tripolaire, ouvert)
876 A
Courant thermique conventionnel ith à 55 °C (tripolaire, ouvert)
836 A
Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert)
2000 A

Switching capacity

Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
980 A, Puissance assignée d’emploi maximale (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V CC, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
P300, Commande à courant continu (UL/CSA)
A600, avec bobine à courant alternatif (UL/CSA)

Magnet system

Comportement en conditions marginales et transitoires
Maintien - Chutes de tension (0,2 - 0,6 x Uc min ≤ 12 ms : Temporisation adaptée avec succès
Maintien - Coupures de tension (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms : Temporisation adaptée avec succès
Maintien - Phase d’appel (0,7 x Uc min. - 1,15 x Uc max.) : Le contacteur s’allume avec certitude
Maintien - Chutes de tension (0,6 - 0,7 x Uc min) : Le contacteur reste sous tension
Maintien - Coupures de tension (0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms : Retombée du contacteur
Maintien - Surtension (1,15 - 1,3 x Uc max) : Le contacteur reste sous tension
Maintien - Phase d’appel (0 - 0,7 x Uc min : Le contacteur ne s’allume pas
Maintien - Chutes de tension (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms : Retombée du contacteur
Tension d'ouverture
Avec bobine AC : 0,2 x US max - 0,6 x US min.
0,2 x US max - 0,6 x US min, avec bobine DC
Facteur de marche
100 %
Tension d'appel
0,7 à 1,15 V AC x Us
0,7 à 1,15 V DC x Us
Consommation
Transformateur de commande avec uk ≤ 7 %
Consommation d’appel, 50 Hz
800 VA, Consommation à l'appel, Bobine à froid et 1,0 x Us
700 W, Consommation à l'appel, Bobine à froid et 1,0 x Us
Consommation d’appel, 60 Hz
700 W, Consommation à l'appel, Bobine à froid et 1,0 x Us
800 VA, Consommation à l'appel, Bobine à froid et 1,0 x Us
Consommation de maintien, 50 Hz
26,5 VA, Bobine à froid et 1,0 x Us
11,4 W, bobine à froid et 1,0 x Us
Consommation de maintien, 60 Hz
26,5 VA, Bobine à froid et 1,0 x Us
11,4 W, bobine à froid et 1,0 x Us
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
110 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
250 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
110 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
250 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min.
110 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max.
250 V
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max.
70 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max.
110 ms

Motor rating

Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
200 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
200 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
400 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
600 HP

Contacts

Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
2
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
2
Nombre de contacts (normalement fermés)
2
Nombre de contacts (normalement ouverts)
2

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
10.67 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
580 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
6.5 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.