Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

216384
Model Code: M22-CK10

Élément de contact M22 Moeller® series Eaton, Cage Clamp, Fixation frontale, 1 F, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series M22 contact element
Numéro de catalogue
216384
EAN
4015082163846
Longueur du produit
38 mm
Hauteur du produit
10 mm
Largeur du produit
32 mm
Poids du produit
0.01 kg
Conformité
Marquage CE
Certifications 
UL 508
Norme CSA C22.2 n° 94-91
Norme CSA C22.2 n° 14-05
EN 60947-5
IEC 60947-5
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5-1
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
UL/CSA
UL File No.: E29184
CSA
IEC
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 14-05
Code de modèle
M22-CK10

Spécifications du produit

Utilisé avec
Peut être utilisé avec le disjoncteur NZM1 : contact auxiliaire de position peut être clipsé dans le disjoncteur.
Peut être utilisé avec un disjoncteur de taille NZM2 : contact auxiliaire de position peut être clipsé dans le disjoncteur.
Peut être utilisé avec le disjoncteur NZM4 : jusqu’à deux contacts auxiliaires de position peuvent être clipsés dans le disjoncteur.
Peut être utilisé avec les disjoncteurs NZM1, 2, 3 : un contact auxiliaire d’indication de déclenchement peut être clipsé dans le disjoncteur.
Peut être utilisé avec NZM3, 4 disjoncteurs : jusqu’à trois contacts auxiliaires de position peuvent être clipsés dans le disjoncteur.
Type
Contact auxiliaire
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage500 000doit être évalué.manœuvres
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Type de raccordement électrique
Raccordement par borne à ressort
Fréquence de fonctionnement
3600 manœuvres/h
Degré de pollution
3
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Chaleur humide constante, conformément à la norme IEC 60068-2-78
Force d'actionnement max.
5 N
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - max.
85 °C
Température ambiante de stockage - min.
-25 °C
Courant therm. convent. à l’air libre des contacts aux. (unipol., ouvert)
4 A
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Force de manœuvre positive d'ouverture min.
0 N
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0.11 W
Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
0
Nombre de contacts (normalement ouverts)
1
Nombre de commutateurs (signal de défaut)
0
Connexion au module SmartWire-DT
Non
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 VAC
Configuration du contact
1 F
Couleur
Vert
Type de connexion
Fixation avant
Contact simple
Borne à ressort Cage Clamp
Mode de pose
Fixation par l'avant
Catégorie de surtension
III
Fiabilité des contacts
1 défaillance pour 5 000 000 manœuvres (détermination approchée, à 5 V DC/1 mA)
1 défaillance pour 10 000 000 manœuvres (détermination approchée, à 24 V DC/5 mA)
Degré de protection
IP20
Modèle
Montage par le haut et intégrable
Lamp holder
Sans objet
Section raccordable (monobrin/flexible avec embout)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 0,75) mm²
Durée de vie électrique
1 600 000 manœuvres (à 230 V, 0,5 A)
700 000 manœuvres (à 230 V, AC-15, 3 A)
1 200 000 manœuvres (à 12 V, DC-13, 2,8 A)
1 000 000 manœuvres (à 230 V, AC-15, 1 A)
Section raccordable (multibrin)
0,5 - 2,5 mm²
Longévité mécanique
5.000.000 manœuvres
Protection contre les courts-circuits
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Contacts, Protection contre courts-circuits max, 0 fusible
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Catégorie de produit
Équipements complémentaires
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 500 V
0.1 A
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
Max. 10 A gG/gL, Fusible, Contacts
Max. 10 A gG/gL, Fusible, Contacts auxiliaires
Tension assignée d'isolement (Ui)
500 V
Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 115 V
6 A
Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 500 V
2 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 110 V
0.6 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V
3 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 42 V
1.7 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 60 V
1.2 A
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
6 A
Tension nominale (Ue) en AC - max.
500 V
Tension nominale (Ue) en DC - max.
220 V
Section raccordable (fil flexible avec embout)
0,5 - 1,5 mm²
Section raccordable (monobrin)
0,75 - 2,5 mm²
Résistance aux chocs
30 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Durée de choc : 11 ms

Exporter les spécifications du produit

eCAD model

Rapports de certification

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.