Assemblage d’éléments de contact avec bornes à vis et adaptateur de fixation M22 série Moeller® Eaton, 1 O M22-AK01
| Nom du produit |
Élément de contact assemblé et adaptateur de montage Eaton Moeller® series M22
|
| Numéro de catalogue |
216503
|
| EAN |
4015082165031
|
| Longueur du produit |
35 mm
|
| Hauteur du produit |
30 mm
|
| Largeur du produit |
40 mm
|
| Poids du produit |
0.014 kg
|
| Certifications |
UL
CSA CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947-5 UL Category Control No.: NKCR CE IEC 60947-5-1 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 |
| Notes de catalogue |
Contacts avec fonction de sécurité, avec manœuvre positive d’ouverture selon IEC/EN 60947-5-1
|
| Code de modèle |
M22-AK01
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d’augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l’appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Type de raccordement électrique |
Raccordement à vis
|
| Fréquence de fonctionnement |
3600 manœuvres/h
|
| Degré de pollution |
3
|
| Résistance climatique |
Chaleur humide, cyclique, selon IEC 60068-2-30
Chaleur humide constante, conformément à la norme IEC 60068-2-78 |
| Force d'actionnement max. |
5 N
|
| Course de l'actionneur et force d'activation (DIN EN 60947-5-1) |
4.8 mm
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
85 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
-25 °C
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
| Force de manœuvre positive d'ouverture min. |
15 N
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0.11 W
|
| Déplacement du bouton |
5.7 mm
|
| Nombre de contacts (inverseurs) |
0
|
| Nombre de contacts (normalement fermés) |
1
|
| Nombre de contacts (normalement ouverts) |
0
|
| Nombre de commutateurs (signal de défaut) |
0
|
| Connexion au module SmartWire-DT |
Non<
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
6 000 VAC
|
| Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq) |
1 kA
|
| Type de connexion |
Fixation par l'avant
Bornes à boulon |
| Mode de pose |
Fixation par l'avant
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Fiabilité des contacts |
1 défaillance pour 10 000 000 manœuvres (détermination approchée, à 24 V DC/5 mA)
1 défaillance pour 5 000 000 manœuvres (détermination approchée, à 5 V DC/1 mA) |
| Degré de protection |
IP20
|
| Modèle |
Montage par le haut
|
| Lamp holder |
Sans objet
|
| Durée de vie électrique |
700 000 manœuvres (à 230 V, AC-15, 3 A)
1 600 000 manœuvres (à 230 V, 0,5 A) 1 200 000 manœuvres (à 12 V, DC-13, 2,8 A) 1 000 000 manœuvres (à 230 V, AC-15, 1 A) |
| Section raccordable (multibrin) |
0,5 - 2,5 mm²
|
| Longévité mécanique |
5.000.000 manœuvres
|
| Protection contre les courts-circuits |
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Contacts, Protection contre courts-circuits max, 0 fusible
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 500 V |
0.1 A
|
| Carac nominales de protection contre les courts-circuits |
Max. 10 A gG/gL, Fusible, Contacts
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
500 V
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 115 V |
6 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 500 V |
2 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 110 V |
0.6 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V |
3 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 42 V |
1.7 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 60 V |
1.2 A
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
6 A
|
| Section raccordable (fil flexible avec embout) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Section raccordable (monobrin) |
0,75 - 2,5 mm²
|