Eaton Moeller® series M22 Boîtier à monter en saillie, jaune, 1 emplacement de montage
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
|
| Numéro de catalogue |
216536
|
| EAN |
4015082165369
|
| Longueur du produit |
80 mm
|
| Hauteur du produit |
56 mm
|
| Largeur du produit |
72 mm
|
| Poids du produit |
0.136 kg
|
| Certifications |
CSA File No.: 012528
CE CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 UL UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5 UL File No.: E29184 UL 508 CSA CSA Class No.: 3211-03 |
| Code de modèle |
M22-IY1
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Sur demande
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Équipé de : |
Vis en acier de haute qualité
|
| Connexion au module SmartWire-DT |
Non
|
| Matériau du boîtier |
Plastique
|
| Type de boîtier |
Armoire à monter en saillie
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Force de manœuvre positive d'ouverture min. |
0 N
|
| Nombre de postes de commande |
1
|
| Nombre d'emplacements |
1
|
| Couleur du boîtier |
Jaune
|
| Qualité du matériau |
Autres
|
| Diamètre d'ouverture |
22.5 mm
|
| Numéro RAL |
1004
|
| Degré de protection |
NEMA 13
IP67/IP69K |
| Entrés défonçables |
2 x M16 (passages de câble défonçables à l’arrière)
1 x M20 (passage de câble défonçable sur le dessus) 2 x M20/25 (passage de câble défonçable sur le côté, 1 de chaque côté) |