Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

216537
Model Code: M22-I2

Eaton Moeller® series M22 Boîtier à monter en saillie, 2 emplacements de montage

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
Numéro de catalogue
216537
EAN
4015082165376
Longueur du produit
80 mm
Hauteur du produit
56 mm
Largeur du produit
120 mm
Poids du produit
0.197 kg
Certifications 
UL 508
CSA File No.: 012528
CSA
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
UL
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
Code de modèle
M22-I2

Spécifications du produit

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d’augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2.5 Levage
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Équipé de :
Vis en acier de haute qualité
Connexion au module SmartWire-DT
Non
Matériau du boîtier
Matière plastique
Type de boîtier
Armoire à monter en saillie
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Force de manœuvre positive d'ouverture min.
0 N
Nombre de postes de commande
2
Nombre d'emplacements
2
Couleur du boîtier
Gray
Qualité du matériau
Autres
Diamètre d'ouverture
22.5 mm
Numéro RAL
7035
Degré de protection
IP67/IP69K
NEMA 4X
Entrés défonçables
1 x M20 (passage de câble défonçable sur le dessus)
2 x M20/25 (passage de câble défonçable sur le côté, 1 de chaque côté)
2 x M20 (passages de câble défonçables à l’arrière)

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.