Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

216593
Model Code: M22S-D-W

Eaton Moeller® series M22 Bouton-poussoir, RMQ-Titan, plat, à rappel, blanc, sans inscription, Collerette noire

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Numéro de catalogue
216593
EAN
4015082165932
Longueur du produit
30 mm
Hauteur du produit
30 mm
Largeur du produit
30 mm
Poids du produit
0.009 kg
Conformité
Marquage CE
Bureau Veritas
GoST-R
Certifications 
Certifié CSA
Marqué CCC
Certifié Lloyd's Register
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
VDE 0660
CE
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL
UL 508
DNV
GL
LR
Notes de catalogue
Inclut un adaptateur de montage pour bloc de contact.
Code de modèle
M22S-D-W

Spécifications du produit

Type
Bouton-poussoir
Couleur d'actionneur
Blanc
Panneau
Noir
Fonction de l’actionneur
à rappel
Fonction touche
10.10 Echauffement
Sans objet.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2.5 Levage
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Équipé de :
Collerette
Fréquence de fonctionnement
3600 opérations/h
Couleur du bouton
Blanc
Actionneur
Noyable, bouton
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme CEI 60068-2-30
Connexion au module SmartWire-DT
Oui
Avec interfaces SWD-RMQ
Force de manœuvre
5 N
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de stockage - min.
40 °C
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Force de manœuvre positive d'ouverture min.
0 N
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Nombre de postes de commande
1
Diamètre d'ouverture
22.5 mm
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Luminosité
Non lumineux
Couleur de la collerette
Noir
Résistance aux chocs
30 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27
Matériau de la collerette
Matière plastique
Forme
Plat
Classique
Position de montage
Telle que requise
Degré de protection
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 3R
IP66
IP69K
NEMA 4X
IP67
Degré de protection (face avant)
NEMA 4X
IP67/IP69K
Inscription
Sans inscription
Type d'élément avant
Affleurant
Type de lentille
rond
Longévité mécanique
5.000.000 manœuvres
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Catégorie de produit
RMQ-Titan
Taille
Dimensions avant : 22 x 22 mm

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.