Bouton-poussoir Eaton Moeller® series M22, RMQ-Titan, Affleurant, à rappel, rouge sans inscription, Collerette : titane
| Nom du produit |
Bouton-poussoir M22 Moeller® series Eaton
|
| Numéro de catalogue |
216594
|
| EAN |
4015082165949
|
| Longueur du produit |
30 mm
|
| Hauteur du produit |
30 mm
|
| Largeur du produit |
30 mm
|
| Poids du produit |
0.009 kg
|
| Conformité |
Marquage CE
|
| Certifications |
UL 508
IEC 60947-5 EN 60947-5 Norme CSA C22.2 n° 14-05 Norme CSA C22.2 n° 94-91 VDE CSA CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-5 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 VDE 0660 CE CSA File No.: 012528 UL CSA-C22.2 No. 94-91 DNV GL LR |
| Code de modèle |
M22-D-R
|
| Force de manœuvre |
5 N
|
| Couleur d'actionneur |
Rouge
|
| Fonction de l’actionneur |
Fonction touche
Momentané |
| Couleur de la collerette |
titane
|
| Matériau de la collerette |
Matière plastique
|
| Forme |
Plat
Classique |
| Équipé de : |
bague frontale
|
| Inscription |
sans inscription
|
| Type de lentille |
rond
|
| Nombre de postes de commande |
1
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
40 °C
|
| Résistance climatique |
Chaleur humide, constant, selon IEC 60068-2-78
Chaleur humide, cyclique, selon IEC 60068-2-30 |
| Connexion au module SmartWire-DT |
Avec raccords SWD-RMQ
Oui |
| 10.10 Echauffement |
Sans objet.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
L’appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Sur demande
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage tout entier doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
0 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
| Degré de protection |
IP66
IP67 IP69K NEMA 13 NEMA 4X NEMA 3R NEMA 12 |
| Degré de protection (face avant) |
IP67/IP69K
NEMA 4X |
| Longévité mécanique |
5.000.000 manœuvres
|
| Position de montage |
quelconque
|
| Diamètre d'ouverture |
22.5 mm
|
| Fréquence de fonctionnement |
3600 manœuvres/h
|
| Catégorie de produit |
RMQ-Titan
|
| Taille |
Dimensions frontales : 22 x 22 mm
|
| Type |
Actionneur à bouton-poussoir
|