Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

216771
Model Code: M22-L-W

Eaton Moeller® series M22 Voyant lumineux, RMQ-Titan, affleurant, blanc

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series M22 indicator light
Numéro de catalogue
216771
EAN
4015082167714
Longueur du produit
30 mm
Hauteur du produit
30 mm
Largeur du produit
30 mm
Poids du produit
0.007 kg
Conformité
Marquage CE
Certifications 
UL 508
Norme CSA C22.2 n° 14-05
EN 60947-5
IEC 60947-5
Norme CSA C22.2 n° 94-91
VDE
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
UL
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
Code de modèle
M22-L-W

Spécifications du produit

Type
Voyants lumineux
10.10 Echauffement
Sans objet.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2.5 Levage
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Équipé de :
Collerette
Degré de pollution
3
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme CEI 60068-2-30
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Connexion au module SmartWire-DT
Oui
Avec interfaces SWD-RMQ
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 000 VAC
Couleur de la collerette
Chrome
Résistance aux chocs
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms
Matériau de la collerette
Autres
Sections raccordables
0,5 - 1,5 mm², multibrin
0,5 - 1,5 mm², à âme massive
Couleur de la lentille
Blanc
Forme
Affleurant
Position de montage
Telle que requise
Catégorie de surtension
III
Degré de protection
NEMA 4X, 13
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Force de manœuvre positive d'ouverture min.
0 N
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Diamètre d'ouverture
22.5 mm
Hauteur d'ouverture
22.5 mm
Tension assignée d'isolement (Ui)
250 V
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Nombre de voyants lumineux encastrables
1
Catégorie de produit
RMQ-Titan
Taille
Diamètre avant : 29,7 mm
Degré de protection (face avant)
IP67/IP69K
Type de lentille
Affleurant
rond

Exporter les spécifications du produit