Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

218216
Model Code: M22-XDH-S-X5

Eaton Moeller® series M22 étiquette, noir en relief, -

Spécifications générales

Nom du produit
Étiquette M22 Moeller® series Eaton
Numéro de catalogue
218216
EAN
4015082182168
Longueur du produit
24 mm
Hauteur du produit
9 mm
Largeur du produit
24 mm
Poids du produit
1.6 g
Certifications 
UL/CSA certification not required
Code de modèle
M22-XDH-S-X5

Spécifications du produit

Utilisé avec
Bouton-poussoir modulaire
Panneau
Argent
Catégorie de produit
Accessoires
10.10 Echauffement
Sans objet.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage500 000doit être évalué.manœuvres
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Type de construction
Élevé
Connexion au module SmartWire-DT
Non
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Diam. extérieur
22.5 mm
Diamètre de programme
22 mm
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Couleur
Noir
Forme
rond
Forme
Saillant
Langue
Autre
Inscription
Autres
Type d'inscription
Symbole
Imprimé
Autre
impression symboles ISO
Symbole « - »
Adapté à
bouton-poussoir

Exporter les spécifications du produit

eCAD model

Instructions d'installation

Schémas

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.