Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

222394
PKZM4-58

Eaton Moeller® series PKZM4 Disjoncteur de protection moteur, Ir= 50 - 58 A, Bornes à vis, Bornes de raccordement : IP00 PKZM4-58

Spécifications générales

Nom du produit
Disjoncteurs-moteurs PKZM4 Eaton Moeller® series
Numéro de catalogue
222394
EAN
4015082223946
Longueur du produit
160 mm
Hauteur du produit
140 mm
Largeur du produit
55 mm
Poids du produit
1.136 kg
Certifications 
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: 165628
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL Category Control No.: NLRV
VDE 0660
CE
CSA
IEC/EN 60947
UL File No.: E36332
UL
UL 60947-4-1
Code de modèle
PKZM4-58

Conditions environnementales

Altitude
2000 m max.
Température ambiante de fonctionnement - max.
55 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Résistance climatique
Chaleur humide, cyclique, selon IEC 60068-2-30
Chaleur humide, constant, selon IEC 60068-2-78

Vérification de la conception

Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
58 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
L’appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage tout entier doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
28.2 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
9.4 W

Caractéristiques électriques

Fréquence assignée - max
60 Hz
Fréquence assignée - min
50 Hz
Courant assigné d'emploi (Ie)
58 A
Puissance assignée d’emploi en AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
17 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3e, 440 V, 50 Hz
37 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3e, 500 V, 50 Hz
37 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3e, 690 V, 50 Hz
55 kW
Tension nominale (Ue) - max.
690 V
Tension nominale (Ue) - min.
690 V
Courant assigné ininterrompu (Iu)
58 A

Features & functions

Type d’actionneur
bouton rotatif
Fonction
Sensibilité au manque de phase (conformément à la norme IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Partie 102)
Fonctions
sécurité de moteur
Sensible à une défaillance de phase
Nombre de pôles
Tripolaire

Généralités

Raccordement
Bornes à vis
Degré de protection
IP20
Bornes : IP00
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Protect. anti-explosions de poussière ATEX, PTB 10, ATEX 3012, Ex II(2) G
Durée de vie électrique
30 000 manœuvres (à 400 V AC-3)
Longévité mécanique
30 000 manœuvres (chemins conducteurs principaux)
Position de montage
Peut être clipsé sur un profilé chapeau IEC/EN 60715 d’une hauteur de 7,5 ou 15 mm.
Fréquence de fonctionnement
40 manœuvres/h
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Disjoncteur de protection moteur
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d’actionnement par l’avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6000 V CA
Résistance aux chocs
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
Adapté à
Moteurs de classe de rendement IE3 également
Circuit de dérivation : Manuel, type E, si utilisé avec la borne, ou adapté aux installations de groupe, (UL/CSA)
Compensation de température
-25 - 55 °C, plage de fonctionnement
-5 - 40 °C selon IEC/EN 60947, VDE 0660
≤ 0,25 %/K, erreur résiduelle pour T > 40°

Puissance assignée d'emploi

Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
10 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
40 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
50 HP

Résistance aux courts-circuits

Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V CA
50 kA
Courant de court-circuit
60 kA DC, jusqu’à 250 V DC, Chemins conducteurs principaux
Courant assigné de court-circuit (protection groupée)
600 A, Courant de défaut 600 V Fusible max., CCCN (UL/CSA)
42 kA, Courant de défaut 600 V Fusible, CCCN (UL/CSA)
42 kA, Courant de défaut 600 V CB, CCCN (UL/CSA)
600 A, Courant de défaut 600 V Disjoncteur max., CCCN (UL/CSA)
Courant assigné de court-circuit (type E)
Équipements complémentaires requis BK50/3-PKZ4-E
50 kA, 480 Y / 277 V, CCCN (UL/CSA)
50 kA, 240 V, CCCN (UL/CSA)
Déclencheur sur court-circuit
Appareil de base à réglage fixe 15,5 x Iu
Tolérance de ± 20 %
899 A, Irm

Pouvoir de coupure

Pouvoir de coupure
58 A (3 contacts en série), DC-5 jusqu’à 250 V
58 A, AC-3 jusqu’à 690 V

Sections raccordables

Longueur à dénuder (câble principal)
14 mm
Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (0,75 - 35) mm², Câbles principaux,
2 x (0,75 - 25) mm², Câbles principaux,
Section raccordable (monobrin)
1 x (0,75 - 16) mm², Câbles principaux,
2 x (0,75 - 16) mm²
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
14 - 2
Couple de serrage
3,3 Nm, Bornes à vis, Câble principal

Blocs de déclenchement

Réglage du courant du déclencheur de surcharge - max.
58 A
Réglage du courant du déclencheur de surcharge - min.
50 A
Caractéristiques de déclenchement 
Déclencheur de surcharge : classe de déclenchement de 10 A

Exporter les spécifications du produit

eCAD model

Instructions d'installation

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.