Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

231271
Model Code: M22-ASI-C

Module AS-interface M22 Eaton Moeller® series, 2I, 1Q, raccordement par borne à ressort

Spécifications générales

Nom du produit
Raccordement AS-Interface M22 Moeller® series Eaton
Numéro de catalogue
231271
EAN
4015082312718
Longueur du produit
40 mm
Hauteur du produit
30 mm
Largeur du produit
40 mm
Poids du produit
0.017 kg
Certifications 
CSA-C22.2 No. 94-91
DIN EN 50295
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
UL
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
CE
Code de modèle
M22-ASI-C

Actionneur

Couleur de la collerette
titane

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement - max.
55 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30

Communication

Connexion au module SmartWire-DT
Non

Vérification de la conception

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
1.3 W

Caractéristiques électriques

Courant sans charge
30 A
Tension de sortie
24 V DC (-15/+10 %)
Consommation
40 mA
Tension assignée d'emploi
26,5 - 31,6 V DC (spécification AS-interface)

Généralités

Degré de protection
IP00
Entrée
2 entrées (22 V/5 mA, protégé contre les courts-circuits)
Entrées pour 2 contacts
Position de montage
Sur demande
Sortie
Sortie 1 (généralement 19 V/8 mA), protégé contre les courts-circuits
Sortie pour 1 élément LED : M22-LED-...
Catégorie de produit
Accessoires

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.