Pièces de distribution Eaton. Appareil de redémarrage, 220-240VAC, 4HP
| Nom du produit |
Eaton Automatic restarting device
|
| Numéro de catalogue |
248296
|
| EAN |
4015082482961
|
| Longueur du produit |
80 mm
|
| Hauteur du produit |
77.3 mm
|
| Largeur du produit |
88.4 mm
|
| Poids du produit |
0.298 kg
|
| Conformité |
RoHS conform
|
| Code de modèle |
Z-FW-LP
|
| Utilisé avec |
module de télécommande
Accessoire pour interrupteur différentiel Accessoires Accessoire pour disjoncteur modulaire |
| Type d’accessoire/pièce de rechange |
module de télécommande
|
| Degré de protection |
IP40
|
| Cadre |
Dimension frontale standard : 45 mm
|
| Fréquence nominale |
50 Hz / 60 Hz
|
| Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant |
0 W
|
| Mode de pose |
Fixation rapide par 2 dispositifs d'accrochage sur profilé chapeau IEC/EN 60715
Pour l'installation à droite : CLS6, PFIM, PFHM-4p, dRCM, Z-A40, PFR, Z-MS |
| Équipement supplémentaire requis |
Unité de commande avec réenclenchement automatique
|
| Capots des bornes |
Protection contre les électrocutions à A3, ÖVE-EN 6
|
| Type de borne |
Bornes à vis
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
40 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Largeur d’assemblage |
4
|
| Largeur de l'enveloppe |
80 mm
|
| Pouvoir d'émission de puissance dissipée |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant |
0 W
|
| Nombre de contacts (inverseurs) |
0
|
| Nombre de contacts (normalement fermés) |
0
|
| Nombre de contacts (normalement ouverts) |
0
|
| Nombre de pôles sur l’unité de contact principale - max. |
0
|
| Nombre de commutateurs (signal de défaut) |
0
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
0 A
|
| Type de tension |
AC
|
| Fonctions |
Réarmement automatique
avec autotest avec fonction courant de défaut Commande à distance |
| Fixation du dispositif |
Universel
|
| Type |
|
| Fonctionnalités spéciales |
Z‑FW… (Module d’essai (0,5 nombre de modules) pour le test à distance des blocs différentiels)
|
| Application |
Appareillage pour applications industrielles et tertiaires avancées
|
| Largeur de montage |
70 mm
|
| Sélecteur de fonction |
Automatique 5 x, OFF/RESET
|
| Tension nominale (Ue) - max. |
230 V
|
| Sortie relais pour alarme |
5 A
|
| Puissance dissipée statique, dépendante du courant |
1.5 W
|
| Tension nominale en AC |
220 V AC - 240 V AC
|
| Section raccordable (câble) |
2,5 mm² (1x)
1,5 mm² (2x) |
| Section raccordable (fil monobrin) |
1 mm² - 2,5 mm²
1,5 mm² (2x) |