Pièces de distribution Eaton. Module d'essai à distance, max. 400V-AC, 0,03A, 0,5HP
| Nom du produit |
Eaton Automatic restarting device
|
| Numéro de catalogue |
248298
|
| EAN |
4015082482985
|
| Longueur du produit |
80 mm
|
| Hauteur du produit |
65.5 mm
|
| Largeur du produit |
8.8 mm
|
| Poids du produit |
0.04 kg
|
| Conformité |
RoHS conform
|
| Code de modèle |
Z-FW/003
|
| Utilisé avec |
Module d'essai à distance
Accessoire pour interrupteur différentiel Accessoires |
| Type d’accessoire/pièce de rechange |
Modules de test à distance
|
| Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant |
0,02 W
|
| Mode de pose |
Pour l'installation à gauche à : FI
|
| Équipement supplémentaire requis |
unité de commande
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
40 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-5 °C
|
| Largeur d’assemblage |
0.5
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant |
0.02 W
|
| Nombre de contacts (inverseurs) |
0
|
| Nombre de contacts (normalement fermés) |
0
|
| Nombre de contacts (normalement ouverts) |
0
|
| Nombre de pôles sur l’unité de contact principale - max. |
0
|
| Nombre de commutateurs (signal de défaut) |
0
|
| Courant de défaut nominal |
0.03 A
|
| Type de tension |
CA
|
| Fonctions |
avec autotest avec fonction courant de défaut
actionnement à distance |
| Fixation du dispositif |
disjoncteur différentiel
|
| Type |
|
| Application |
Appareillage pour applications industrielles et tertiaires avancées
|