Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

248847
Model Code: Z-SCH230/25-40

Contacteur d’installation, 230 V AC/50 Hz, 4 N/O, 25 A, 2 HP Eaton Z-SCH

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Z-SCH contactor
Numéro de catalogue
248847
EAN
4015082488475
Longueur du produit
85 mm
Hauteur du produit
60 mm
Largeur du produit
35 mm
Poids du produit
0.22 kg
Conformité
RoHS conform
Certifications 
CE
Code de modèle
Z-SCH230/25-40

Spécifications du produit

Intensité du courant
25 A
Fonction
produits auxiliaires associables
Fréquence nominale
50 Hz
Degré de protection
IP40
Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant
10 W
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-40 °C
Pouvoir d'émission de puissance dissipée
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant
0 W
Charge de la lampe à incandescence - max.
3000 W
Charge de lampe fluorescente - max.
1160 VA
Charge de la lampe fluorescente (circuit duo) - max.
2552 VA
Charge de lampe fluorescente (compensée en parallèle) - max.
1044 VA
Nombre de contacts (normalement fermés)
0
Nombre de contacts (normalement ouverts)
4
Nombre d'unités de partition
2
Tension nominale (Ue) - max.
440 V
Tension nominale (Ue) - min.
440 V
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
25 A
Puissance dissipée statique, dépendante du courant
0 W
Catégorie d'utilisation
1
Caractéristiques nominales de tension (excitation) max.
253 V
Caractéristiques nominales de tension (excitation) min.
195.5 V
Profondeur de montage
60 mm
Type de tension
CA
Catégorie d'utilisation (selon EN IEC 60947-4-1)
AC-1

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.