Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

259522
Model Code: M22S-DZ-X

Bouton-poussoir de remise en position initiale M22 série Moeller® Eaton, sans étiquette, Collerette noire

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series M22 release button
Numéro de catalogue
259522
EAN
4015082595227
Longueur du produit
120 mm
Hauteur du produit
30 mm
Largeur du produit
30 mm
Poids du produit
0.014 kg
Certifications 
UL 508
UL
CE
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
Code de modèle
M22S-DZ-X

Spécifications du produit

Utilisé avec
ZB150
ZE
ZW7...
Z5
ZB12
ZB32
ZB65
Couleur d'actionneur
Autres
Fonction de l’actionneur
Fonction à rappel
Équipé de :
Collerette
Connexion au module SmartWire-DT
Non<
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Force de manœuvre positive d'ouverture min.
0 N
Nombre de postes de commande
1
Diamètre d'ouverture
22 mm
Couleur de la collerette
Noir
Matériau de la collerette
Matière plastique
Degré de protection (face avant)
IP67
NEMA 4X
Type d'élément avant
Affleurant
Type de lentille
rond
Catégorie de produit
Accessoires

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.