Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

259591
Model Code: NZM2/3-XUHIV208-240AC

Déclencheur à manque de tension Eaton Moeller series NZM, 208-240 VAC, 2 FA, pour NZM2/3, avec 2 VHI

Spécifications générales

Nom du produit
Déclencheur à manque de tension Eaton Moeller series NZM
Numéro de catalogue
259591
EAN
4015082595913
Longueur du produit
42 mm
Hauteur du produit
90 mm
Largeur du produit
30 mm
Poids du produit
0.101 kg
Conformité
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certifications 
CSA (File No. 22086)
CSA (Class No. 1437-01)
Certifié CSA
UL489
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
UL listed
CE marking
Code de modèle
NZM2/3-XUHIV208-240AC

Delivery program

Raccordement
Vis
Équipé de :
Avec deux contacts auxiliaires à action avancée
Cadre
NZM2/3
Fonctionnalités spéciales
  • Déclencheur à manque de tension avec 2 contacts auxiliaires à action avancée, par exemple pour la connexion à action avancée du déclencheur à manque de tension dans les applications d’interrupteurs principaux, ainsi que pour les circuits de verrouillage et de délestage.
  • Conçu pour être utilisé avec les dispositifs d'arrêt d'urgence connectés à un bouton d'arrêt d'urgence.
  • Lorsque le déclencheur à manque de tension est hors tension, la sécurité contre le contact des contacts principaux du disjoncteur est assurée en cas d’essais d’enclenchement.
  • Action avancée des contacts auxiliaires à l’ouverture et à la fermeture (actionnement manuel) : environ 20 ms
  • Les déclencheurs à manque de tension ne peuvent pas être installés en même temps que le contact auxiliaire à action avancée NZM...-XHIV... ou le déclencheur à émission de tension NZM...-XA....
  • Incompatible avec la télécommande NZM...-XR...
Adapté à
Sectionneur
Type
  • Accessoires
  • Déclencheur à sous-tension avec contact auxiliaire à action avancée
Utilisé avec
NZM3(-4), N(S)3(-4)
NZM2(-4), N(S)2(-4)

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Levage
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.

Technical Data - Electrical

Tension d’ouverture du déclencheur à manque de tension AC/DC - max.
0,7 x Us
Tension d’ouverture du déclencheur à manque de tension AC/DC - min.
0,35 x Us
Type de raccordement électrique
Raccordement à vis
Durée minimale d'impulsion - max
15 ms
Durée minimale d'impulsion - min
10 ms
Consommation d’appel en CA (déclencheur à manque de tension)
1.5 VA
Consommation d’appel en CC (déclencheur à manque de tension)
0.8 W
Consommation
0,8 W (DC)
1,5 VA (AC)
Tension nominale d'alimentation de commande
208 - 240 V 50/60 Hz
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
240 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
208 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
240 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
208 V
Tension de commande nominale (contacts relais)
240 V AC
208 V AC
Temps de réaction
19 ms
Plage de fonctionnement - max
1.1
Plage de fonctionnement - min.
0.85
Type de tension
CA

Technical Data - Mechanical

Type de connexion
Avec borne à boulon
Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
0
Nombre de contacts (normalement ouverts)
2
Fonctionnalités spéciales
  • Déclencheur à manque de tension avec 2 contacts auxiliaires à action avancée, par exemple pour la connexion à action avancée du déclencheur à manque de tension dans les applications d’interrupteurs principaux, ainsi que pour les circuits de verrouillage et de délestage.
  • Conçu pour être utilisé avec les dispositifs d'arrêt d'urgence connectés à un bouton d'arrêt d'urgence.
  • Lorsque le déclencheur à manque de tension est hors tension, la sécurité contre le contact des contacts principaux du disjoncteur est assurée en cas d’essais d’enclenchement.
  • Action avancée des contacts auxiliaires à l’ouverture et à la fermeture (actionnement manuel) : environ 20 ms
  • Les déclencheurs à manque de tension ne peuvent pas être installés en même temps que le contact auxiliaire à action avancée NZM...-XHIV... ou le déclencheur à émission de tension NZM...-XA....
  • Incompatible avec la télécommande NZM...-XR...

Technical Data - Mechanical - Terminals

Section raccordable (conducteur monobrin/flexible)
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) pour les déclencheurs à manque de tension, retard à la chute avec embout
18 - 14 AWG (1x) pour les déclencheurs à manque de tension, retard à la chute
0.75 mm² - 2.5 mm² (2x) au niveau du déclencheur à émission de tension avec embout
18 - 14 AWG (1x) au niveau du déclencheur à émission de tension
18 - 14 AWG (2x) pour les déclencheurs à manque de tension, retard à la chute
0.75 mm² - 2.5 mm² (1x) au niveau du déclencheur à émission de tension avec embout
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) pour les déclencheurs à manque de tension, retard à la chute avec embout
18 - 14 AWG (2x) au niveau du déclencheur à émission de tension

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.