Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

260180
Model Code: NZM2-XTVDVR

Eaton Moeller series NZM – Disjoncteur boîtier moulé (MCCB). Poignée rotative de couplage de porte, rouge-jaune pour arrêt d'urgence, taille 2

Spécifications générales

Nom du produit
Élément de commande Eaton Moeller series NZM
Numéro de catalogue
260180
EAN
4015082601805
Longueur du produit
100 mm
Hauteur du produit
190 mm
Largeur du produit
110 mm
Poids du produit
0.822 kg
Conformité
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certifications 
CE marking
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
UL (File No. E140305)
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
Certifié CSA
IEC60947
Code de modèle
NZM2-XTVDVR

Delivery program

Fonction
Rouge-jaune pour arrêt d'urgence
Cadenassable
Équipé de :
Cadenas
Cadre
NZM2
Fonctionnalités spéciales
  • Poignée rotative à commande rompue sur porte pour actionner l’appareil via une porte d’armoire fermée
  • Plaque d’avertissement/étiquette de repérage à clip.
  • Avec adaptateur pour commande rotative et pièces d’assemblage
  • Rallonge d’axe additionnelle nécessaire
Adapté à
Arrêt d'urgence
Interrupteur-sectionneur
Disjoncteur de puissance
Type
  • Accessoires
  • Poignée rotative de couplage de porte
Utilisé avec
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Levage
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.

Technical Data - Mechanical

Couleur
Rouge
Type de porte/cache
Le verrouillage de la porte ne peut pas être débloqué en position OFF.
Ouvrir la porte en position ARRET
Le verrouillage de la porte peut être modifié en position déverrouillée ON
Le verrouillage de la porte peut être modifié de sorte à pouvoir être débloqué de l’extérieur à l’aide d’un tournevis
Degré de protection / type de boîtier NEMA
IP66
4X. 12
Numéro de verrouillage
Double verrouillage
Dispositif de verrouillage
Avec verrouillage de la porte
Verrouillable sur la poignée de l’interrupteur avec jusqu’à 3 cadenas
Fonctionnalités spéciales
  • Poignée rotative à commande rompue sur porte pour actionner l’appareil via une porte d’armoire fermée
  • Plaque d’avertissement/étiquette de repérage à clip.
  • Avec adaptateur pour commande rotative et pièces d’assemblage
  • Rallonge d’axe additionnelle nécessaire

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.