Pièces de distribution Eaton. Contact auxiliaire, pour FAZ, PKNM, 2W, 0,5HP
| Nom du produit |
Eaton Auxiliary switch
|
| Numéro de catalogue |
262414
|
| EAN |
4015082624149
|
| Longueur du produit |
80 mm
|
| Hauteur du produit |
75.5 mm
|
| Largeur du produit |
8.8 mm
|
| Poids du produit |
0.045 kg
|
| Conformité |
RoHS conform
|
| Certifications |
CE marking
UL (File No. E177451) North America (UL listed, certified by UL for use in Canada) IEC/EN 60947-2 UL (Category Control Number QVNU2, QVNU8) CSA-C22.2 No. 235 UL 1077 CSA (Class No. 3215-30) IEC/EN 60898 EN45545-2 IEC 61373 |
| Code de modèle |
FAZ-XAM002
|
| Utilisé avec |
Accessoire pour disjoncteur modulaire
Accessoires |
| Tension d'alimentation nominale |
250 V AC
|
| Intensité du courant |
4 A
|
| Type d’accessoire/pièce de rechange |
Contacts auxiliaires
|
| Degré de protection |
UL/CSA type : -
IP20 (IEC) IP40 |
| Cadre |
Dimension frontale standard : 45 mm
|
| Fréquence nominale |
50 Hz / 60 Hz
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
2,5 kV
|
| Mode de pose |
Sur MCB
|
| Équipement supplémentaire requis |
Autre
|
| Fusible auxiliaire autorisé - max. |
4 A gL
|
| Capots des bornes |
Protection contre les chocs électriques selon IEC 536
|
| Type de borne |
Bornes à vis
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
40 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-5 °C
|
| Largeur d’assemblage |
0.5
|
| Courant therm. convent. à l’air libre des contacts aux. (unipol., ouvert) |
4 A
|
| Largeur de l'enveloppe |
80 mm
|
| Nombre de contacts (inverseurs) |
2
|
| Nombre de contacts (normalement fermés) |
0
|
| Nombre de contacts (normalement ouverts) |
0
|
| Nombre de pôles sur l’unité de contact principale - max. |
2
|
| Nombre de commutateurs (signal de défaut) |
0
|
| Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq) avec fusible aux. 6 A |
1 kA
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
250 VAC
|
| Type de tension |
CA
|
| Fonctions |
commutateur auxiliaire
|
| Contacts |
2 C/O
|
| Fixation du dispositif |
FI/LS et disjoncteur
|
| Type |
|
| Largeur de montage |
8,8 mm (0,5 unités d'espace)
|
| Tension nominale (Ue) - max. |
250 V
|
| Courant assigné de commutation |
3 A
|
| Tension nominale par contact - min. |
5 VDC
|
| Courant assigné d'emploi |
3 A (250 V AC-12)
0.5 A (110 V DC-13) 2 A (250 V AC-15) |
| Section raccordable (câble) |
0,5 mm² - 2,5 mm²
|
| Section raccordable (fil monobrin) |
0,5 mm² - 2,5 mm²
|