Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

266712
NZM3-4-XAVS

Eaton Moeller series NZM – Disjoncteur boîtier moulé (MCCB). Socle enfichable, tétrapolaire, 630 A

Spécifications générales

Nom du produit
Unité débrochable Eaton Moeller series NZM
Numéro de catalogue
266712
EAN
4015082667122
Longueur du produit
226 mm
Hauteur du produit
342 mm
Largeur du produit
272 mm
Poids du produit
13 kg
Conformité
IEC
RoHS conform
Certifications 
IEC/EN 60947
Code de modèle
NZM3-4-XAVS

Programme de livraison

Fonction
finition appareil encastré
Cadre
NZM3
Courant nominal
610 A
Nombre de pôles
4 pôles
Type
Base d’extension pour unité de base

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.

Vérification de la conception selon NF/EN/IEC 61439 - caractéristiques techniques

Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de stockage - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - min.
40 °C
Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant
83,35 W

Technical data - electrical

Sens d'alimentation en énergie
Sur demande
Type de raccordement électrique du circuit principal
Raccordement à vis
Isolation
500 V CA (entre les contacts auxiliaires et les contacts principaux)
300 V AC (entre les contacts auxiliaires)

Technical data - mechanical

Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78
Degré de protection
IP2X (au niveau de la zone de connexion)
Mode de pose
Débrochable
Position de montage
Verticale et à 90° droite/gauche
Protection contre les contacts directs
Sécurité des doigts et du dos de la main selon VDE 0106 partie 100
Résistance aux chocs
20 g (choc demi-sinusoïdal 20 ms)

Technical data - mechanical - terminals

Équipement de borne inclus
Raccordement à vis

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.