Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

269470
Model Code: EMT6-K

Relais pour thermistance EMT6 série Moeller® Eaton, 1 F+1O, 24-240V AC/DC, sans refermeture du verrouillage

Spécifications générales

Nom du produit
Relais de surcharge de thermistance EMT6 série Moeller® Eaton
Numéro de catalogue
269470
EAN
4015082694708
Longueur du produit
103 mm
Hauteur du produit
83 mm
Largeur du produit
23 mm
Poids du produit
0.13 kg
Certifications 
CSA
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-8
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
VDE 0660
CSA File No.: 12528
EN 55011
IEC/EN 61000-4-3
CE
IEC/EN 61000-4-2
CSA-C22.2 No. 14
UL
UL 508
IEC/EN 60947
Code de modèle
EMT6-K

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de stockage - max.
85 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
45 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - min.
-45 °C
Résistance climatique
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78

Contacts

Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
1
Nombre de contacts (normalement ouverts)
1

Vérification de la conception

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0.8 W

Caractéristiques électriques

Courant therm. convent. à l’air libre des contacts aux. (unipol., ouvert)
6 A
Tension d'appel
0,85 - 1,1 V x Uₑ
Consommation
2 W à DC
3,5 VA à AC
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
240 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
24 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
240 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
24 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max.
240 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min.
24 V
Tension assignée d'isolement (Ui)
400 V
Courant assigné d'emploi (Ie)
3 A à AC-14, 400 V (contact à ouverture)
3 A à AC-14, 380 V 400 V 415 V (F)
1 A à AC-15, 300 V (F)
3 A à AC-15, 220 V 230 V 240 V (F)
1 A à AC-15, 380 V 400 V 415 V (F)
3 A à AC-14, 300 V (F)
1 A à AC-15, 300 V (contact à ouverture)
3 A à AC-14, 300 V (contact à ouverture)
3 A à AC-14, 380 V 400 V 415 V (O)
1 A à AC-15, 380 V 400 V 415 V (O)
3 A à AC-15, 220 V 230 V 240 V (O)
3 A à AC-15, 220 V 230 V 240 V
Tension nominale (Ue) - max.
240 V
Résistance à la réinitialisation
1600 Ω
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
Max. 6 A gG/gL, Fusible, Contacts
Résistance au déclenchement
3600 Ω
Tension nominale - max
600 V

Compatibilité électromagnétique (CEM)

Décharge dans l'air
8 kV
Impulsion d'éclatement
2 kV, câble d’alimentation
1 kV, câble de signaux
selon IEC/EN 61000-4-4
Décharge au contact
6 kV, Décharge électrostatique (DES)
Champs électromagnétiques
3 V/m à 1,4 - 2 GHz (conformément à la norme IEC EN 61000-4-3)
1 V/m à 2,0 - 2,7 GHz (conformément à la norme IEC EN 61000-4-3)
10 V/m à 80 - 1 000 MHz (conformément à la norme IEC EN 61000-4-3)
Insensibilité aux interférences sur les lignes
10 V (selon IEC/EN 61000-4-6)
Classe de perturbations radio
Classe B (EN 55011)
Valeur de surtension
4 kV, asymétrique, Ondes de choc (Surge), CEM
selon IEC/EN 61000-4-5, Ondes de choc (Surge), CEM
2 kV, symétrique, Ondes de choc (Surge), CEM

Features & functions

Type de raccordement électrique
Bornes à boulon
Fonctions
Notifications des secteurs et des défauts via l’afficheur LED
Court-circuit dans le câble du capteur
Tester la fonction via un bouton séparé

Généralités

Degré de protection
IP20
Position de montage
Telle que requise
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Relais pour thermistances EMT6
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Capot de protection directe en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4000 V AC
6 000 VAC
Sécurité de l'isolation
250 V CA, entre les contacts, conforme norme EN 61140
250 V CA, Entre les contacts et la tension d’alimentation, conforme norme EN 61140
Résistance aux chocs
10 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
Type de tension
CA/DC

Sections raccordables

Taille de vis
M3.5, borne à vis
Taille de tournevis
1 x 6 mm, Vis de borne, Tournevis pour vis à fente
2, borne à vis, tournevis Pozidriv
Sections raccordables
1 x (0,5 - 2,5) mm², Conducteurs à âme massive
20 - 14 AWG, âme massive ou multibrins
2 x (0,5 - 1,5) mm², Conducteurs à âme massive
1 x (0,5 - 2,5) mm², souple avec embout
2 x (0,5 - 1,5) mm², souple avec embout
Couple de serrage
1,2 Nm, Bornes à vis

Exporter les spécifications du produit