Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

269507
Model Code: DX-LN3-060

Inductance réseau Eaton DX, Triphasé, 550 V + 0% (50/60 Hz), V CA, 60 A, 0,31 mH

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton DX Mains choke
Numéro de catalogue
269507
EAN
4015082695071
Longueur du produit
105 mm
Hauteur du produit
132 mm
Largeur du produit
195 mm
Poids du produit
5.9 kg
Conformité
Marquage CE
Certifications 
UL 508C
Norme CSA C22.2 n° 14
EN 61800-3
IEC 61800-5
VDE
CE
IEC/EN 61558-2-20-2000
IEC/EN61800-5
UL
UL File No.: E167225
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL report applies to both US and Canada
CSA
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
IEC/EN61800-3
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
Code de modèle
DX-LN3-060

Features & Functions

Équipé de :
Connection lugs
Boulons PE
Nombre de phases
3
Nombre de pôles
3 pôles

General information

diamètre d'alésage
7 mm
Degré de protection
IP00
Autre NEMA
Facteur de marche
100 %
Fréquence nominale
50-60 Hz
Classe d'isolation 
B
Catégorie de produit
Équipements complémentaires
Convient comme
Bobine de réactance nette
Adapté à
Circuits de dérivation, (UL/CSA)
Utilisé avec
DA1
DC1
DM1

Ambient conditions, mechanical

Position de montage
Zones environnantes libres > 50 mm
Suspendu horizontalement
Debout
Résistance aux chocs
Durée du choc : 11 ms
3 chocs
Tenue aux vibrations
0 - 150 Hz, 1 g
10 - 55 Hz, 0,35 mm

Climatic environmental conditions

Altitude
Max. 1000 m
Max. 5 000 m avec réduction de courant
Température ambiante de fonctionnement - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - max.
85 °C
Température ambiante de stockage - min.
-25 °C
Informations sur la température de fonctionnement
-25 - 40 °C (jusqu’à 70 °C avec déclassement de courant)

Terminal capacities

Couple de serrage
3 Nm, Bornes à vis

Connection

Borne de raccordement
Cu 15 x 2 mm²

Electrical rating

Tension de raccordement admissible
Max. 550 V AC (50/60 Hz)
Courant assigné (lth) à la tension assignée DC max.
60 A
Fréquence assignée - min
50 Hz
Fréquence assignée - max
60 Hz
Inductance nominale
0.31 mH
Courant assigné d'emploi (Ie) min.
60 A
Courant assigné d'emploi (Ie) max.
60 A
Tension nominale (Ue) - max.
550 V
Tension relative de court-circuit
2,5 %
Tension nominale - max
480 V
Chute de tension Uk
2.5 %

Design verification

Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
60 A
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.