Systèmes BT Eaton xEnergy Safety Ci Appareillage BT. Coffret isolant, taille de module H x L x P = 750 x 375 x 275 mm, pour NZM taille 4, TVD
| Nom du produit |
Eaton xEnergy Safety Ci disjoncteur boîtier moulé
|
| Numéro de catalogue |
271525
|
| EAN |
4015082715250
|
| Longueur du produit |
275 mm
|
| Hauteur du produit |
750 mm
|
| Largeur du produit |
375 mm
|
| Poids du produit |
13.539 kg
|
| Conformité |
IEC
RoHS conform |
| Code de modèle |
NZM3-XCI48-TVD
|
| Utilisé avec |
xEnergy Safety Ci
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4) |
| Fonctionnalités spéciales |
Avec poignée rotative à commande rompue sur porte Complet avec toutes les pièces fonctionnelles nécessaires
|
| Type |
xEnergy Safety Ci
|
| Équipé de : |
Standard : noir/gris
Couvercle transparent |
| Cadre |
NZM3
|
| Boîtier |
CI48-250
|
| Type d’accessoire/pièce de rechange |
Autres
|
| Degré de protection |
IP65
Autre |
| Matériau du boîtier |
Matière plastique
|
| Courant assigné ininterrompu (Iu) à la section max. |
≤ 400 A
|
| Borne additionnelle pour 5ème conducteur (N) |
K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR, K2X240/1/BR
|
| Dispositif de verrouillage |
Verrouillable en position 0 sur la poignée avec jusqu’à 3 cadenas Avec verrouillage du couvercle additionnel
|
| Modèle |
Montage en saillie
|
| Nombre de pôles |
Tripolaire / Tétrapolaire
|