Interrupteur de position LS série Moeller® Eaton, Poussoir, appareil de base, extensible, 2 O, Bride de cage, noir, Matière isolante, -25 - +70 °C
| Nom du produit |
Interrupteur de position LS Eaton Moeller® series
|
| Numéro de catalogue |
272009
|
| EAN |
4015082720094
|
| Longueur du produit |
33.5 mm
|
| Hauteur du produit |
76.5 mm
|
| Largeur du produit |
31 mm
|
| Poids du produit |
0.051 kg
|
| Certifications |
UL 508
CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 IEC/EN 60947 CE UL CSA CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947-5 UL Category Control No.: NKCR |
| Code de modèle |
LS-02-SW
|
| Force d'actionnement en début/fin de course |
1,0 N/8,0 N
|
| Couple d'activation des entraînements rotatifs |
0.2 Nm
|
| Type d’actionneur |
poussoir
|
| Vitesse de fonctionnement |
Pour angle d’attaque α = 0°/30°
Max. 1/0,5 m/s (avec came DIN, actionnement mécanique) |
| Position de montage |
Sur demande
|
| Résistance aux chocs |
25 g, Contact à action lente, Mécanique, Choc demi-sinusoïdal 20 ms
|
| Résistance à la température |
100 °C, Température au contact du galet
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Résistance climatique |
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Chaleur humide constante, conforme à la norme IEC 60068-2-78 |
| Fiabilité des contacts |
1 défaillance pour 10 000 000 manœuvres de commutation (déterminées statistiquement, à 24 V DC/5 mA)
1 défaillance pour 5 000 000 manœuvres (déterminées statistiquement, à 5 V DC/1 mA) |
| Nombre de contacts (inverseurs) |
0
|
| Nombre de contacts (normalement fermés) |
2
|
| Nombre de contacts (normalement ouverts) |
0
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d’augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Sous la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0.17 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
6 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
400 V
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Courant assigné d'emploi AC-15, 24 V |
6 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 110 V |
0.6 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 125 V |
0.8 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V |
3 A
|
| Carac nominales de protection contre les courts-circuits |
Max. 6 A gG/gL, Fusible, Contacts
|
| Fréquence d'alimentation |
Max. 400 Hz, Contacts
|
| Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq) |
1 kA
|
| Type de raccordement électrique |
entrée de câble métrique
|
| Couleur du boîtier |
Noir (couvercle)
|
| Matériau du boîtier |
Matière plastique
Matière isolante |
| Fonction |
manœuvre positive d'ouverture
Manœuvre positive d’ouverture Extensible |
| Type de fonction de commutation |
élément de commutation à action lente
|
| Type de connexion |
Bride de cage
|
| Degré de protection |
IP66/IP67
Autre NEMA |
| Longévité |
8 000 000 manœuvres mécaniques
|
| Fréquence de fonctionnement |
6000 opérations/h
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Catégorie de produit |
Poussoir
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
4000 V AC
|
| Précision de répétition |
0,15 mm (contacts/pouvoir de coupure)
|
| Adapté à |
Fonctions de sécurité
|
| Type |
Interrupteurs de position de sécurité
|
| Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière |
Aucun
|
| Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz |
Aucun
|
| Section raccordable (fil flexible avec embout) |
1 x (0,5 - 1,5) mm²
|
| Section raccordable (monobrin) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
|