Pièces de distribution Eaton. Dispositif de verrouillage sans serrure uniquement pour FAZ/FAZT, RCCB et RCBO
| Nom du produit |
Eaton Switching lock
|
| Numéro de catalogue |
274418
|
| EAN |
4015082744182
|
| Longueur du produit |
17.5 mm
|
| Hauteur du produit |
7.1 mm
|
| Largeur du produit |
24.6 mm
|
| Poids du produit |
0.004 kg
|
| Conformité |
RoHS conform
|
| Certifications |
EN45545-2
IEC 61373 |
| Code de modèle |
Z-IS/SPE-1TE
|
| Utilisé avec |
Dispositifs de cadenassage
Accessoires Accessoire pour disjoncteur modulaire |
| Fonction |
blocage lors de la mise en service
blocage lors de la mise hors service |
| Type d’accessoire/pièce de rechange |
Dispositifs de cadenassage
|
| Mode de pose |
Diamètre utile maximum du cadenas : 4-5 mm
|
| Type |
|
| Application |
Appareillage pour applications industrielles et tertiaires avancées
|