Eaton Moeller® series DILA Contacteur auxiliaire, 110 V DC, 4 F, Bornes à vis, avec bobine DC
Nom du produit |
Contacteurs auxiliaires DILA Moeller® series Eaton
|
Numéro de catalogue |
276347
|
EAN |
4015082763473
|
Longueur du produit |
75 mm
|
Hauteur du produit |
68 mm
|
Largeur du produit |
45 mm
|
Poids du produit |
0.294 kg
|
Certifications |
CSA-C22.2 No. 14-05
EN 60947-5-1 UL File No.: E29184 UL 508 VDE 0660 CSA IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-4-1 CSA File No.: 012528 UL CE CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NKCR |
Code de modèle |
DILA-40(110VDC)
|
Fonction |
Contacts liés positivement conformes à la norme EN 60947-5-1 Annexe L, y compris le module de contacts auxiliaires
|
Équipé de : |
Positive operation contacts
Module de protection Module de protection intégré |
Application |
Contacteurs auxiliaires
|
Degré de protection |
IP20
|
Résistance aux chocs |
5 g, contact auxiliaire O, appareil de base avec module de contact auxiliaire, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc semi-sinusoïdal 10 ms
7 g, contact auxiliaire F, unité de base avec module de contact auxiliaire, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc semi-sinusoïdal 10 ms |
Longévité mécanique |
20.000.000 de manœuvres (bobine DC)
|
Mode de pose |
Rail/vis DIN
|
Raccordement |
Bornes à vis
|
Fréquence de fonctionnement |
9 000 manœuvres/heure
|
Catégorie de surtension |
III
|
Degré de pollution |
3
|
Catégorie de produit |
Contacteurs auxiliaires DILA
|
Protection |
Protection contre les contacts avec les doigts et le dos de la main, Capot de protection en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274)
|
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
6 000 V AC
|
Type de tension |
DC
|
Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °C
|
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
-25 °C
|
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °C
|
Température ambiante de stockage - min. |
-40 °C
|
Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
Résistance climatique |
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78 |
Section raccordable (fil flexible avec embout) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Bornes à vis
2 x (0,75 - 2,5) mm², Bornes à vis |
Section raccordable (monobrin) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Bornes à vis
1 x (0,75 - 4) mm², Bornes à vis |
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin) |
18 - 14, Bornes à vis
|
Longueur à dénuder (câble principal) |
10 mm
|
Taille de vis |
M3.5, borne à vis
|
Taille de tournevis |
0.8 x 5,5/1 x 6 mm, Borne à vis, Tournevis standard
2, Borne à vis, Tournevis Pozidriv |
Couple de serrage |
1,2 Nm, Bornes à vis
|
Courant assigné d'emploi (Ie) |
10 A à 60 V ,DC L/R ≤ 15 ms (avec 2 contacts en série)
2 A à 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série) 4 A à 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série) 3 A à 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série) 4 A à 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série) 10 A à 24 V,DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série) 6 A à 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série) 1 A à 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série) 6 A à 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série) 5 A à 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série) 1 A à 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série) 16 A |
Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
4 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 500 V |
1.5 A
|
Tension assignée d'isolement (Ui) |
690 V
|
Tension nominale (Ue) en AC - max. |
690 V
|
Protection nominale contre les courts-circuits sans soudure |
10 A gG/gL, 500 V, max. Fusible, Contacts
|
Sécurité de l'isolation |
400 V AC, Entre la bobine et les contacts auxiliaires, Selon EN 61140
400 V AC, entre les contacts auxiliaires, selon EN 61140 |
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale) |
1 A, 250 V CC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote) |
P300, Commande à courant continu (UL/CSA)
A600, avec bobine à courant alternatif (UL/CSA) |
Facteur de marche |
100 %
|
Tension d'appel |
0,7 - 1,3 V DC x Uc (à 24 V : sans module de contacts auxiliaires et à température ambiante de + 40 °C)
0,8 - 1,1 V DC x Uc |
Consommation (appel) en DC |
2.6 W
|
Consommation (maintien) en DC |
2.6 W
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min. |
0 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max. |
0 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min. |
110 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max. |
110 V
|
Temps de commutation (av DC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max. |
31 ms
|
Temps de commutation (avec DC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max. |
12 ms
|
Plage de fonctionnement |
DC lissé, ponts redresseurs 3P ou redressement lissé double impulsion
|
Connexion au module SmartWire-DT |
Non
|
Numéro de code |
40D
|
Fiabilité des contacts |
λ < 5 x 1/10⁷ (une défaillance sur 2 000 000 manœuvres pour Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs) |
0
|
Nombre de contacts (normalement fermés) |
0
|
Nombre de contacts (normalement ouverts) |
4
|
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
0
|
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
4
|
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
1 W
|
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
15.5 A
|
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
3 W
|
10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|