Disjoncteur de protection moteur PKZM01 Eaton Moeller® series, 440 V: 4 kW, Ir = 6,3 - 10 A, IP20
| Nom du produit |
Disjoncteurs-moteurs PKZM01 Eaton Moeller® series
|
| Numéro de catalogue |
278484
|
| EAN |
4015082784843
|
| UPC |
782116361052
|
| Longueur du produit |
93 mm
|
| Hauteur du produit |
90 mm
|
| Largeur du produit |
45 mm
|
| Poids du produit |
0.304 kg
|
| Certifications |
CE
CSA File No.: 165628 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NLRV UL File No.: E36332 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL 60947-4-1 VDE 0660 CSA Class No.: 3211-05 UL IEC/EN 60947-4-1 CSA |
| Code de modèle |
PKZM01-10
|
| Type d’actionneur |
Bouton-poussoir
|
| Fonction |
Sensibilité au manque de phase (selon IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Partie 102)
|
| Fonctions |
Sensible à une défaillance de phase
Protection moteur |
| Nombre de pôles |
Tripolaire
|
| Raccordement |
Bornes à vis
|
| Durée de vie électrique |
50 000 manœuvres (à 400 V, AC-3)
|
| Longévité mécanique |
50 000 manœuvres (chemins conducteurs principaux)
|
| Position de montage |
Peut être clipsé sur un profilé chapeau CEI/EN 60715 d’une hauteur de 7,5 ou 15 mm.
|
| Fréquence de fonctionnement |
25 opérations/h
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Catégorie de produit |
Disjoncteur de protection moteur
|
| Catégorie de produit |
Disjoncteur de protection moteur
|
| Protection |
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
6 000 V AC
|
| Résistance aux chocs |
25 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
|
| Adapté à |
Circuit de dérivation : Manuel type E si utilisé avec la borne, ou adapté aux installations de groupe, (UL/CSA)
Moteurs de classe d’efficacité IE3 également |
| Compensation de température |
-25 - 55 °C, plage de fonctionnement
≤ 0,25 %/K, erreur résiduelle pour T > 40° -5 - 40 °C selon IEC/EN 60947, VDE 0660 |
| Altitude |
Max. 2000 m
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
55 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
-40 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
| Résistance climatique |
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Chaleur humide constante, conformément à la norme IEC 60068-2-78 |
| Section raccordable (monobrin) |
1 x (1 - 6) mm²
2 x (1 - 6) mm² |
| Section raccordable (AWG monobrin/multibrin) |
18 - 10
|
| Longueur à dénuder (câble principal) |
10 mm
|
| Couple de serrage |
1,7 Nm, Bornes à vis, Câble principal
|
| Fréquence assignée - min |
50 Hz
|
| Fréquence assignée - max |
60 Hz
|
| Puissance assignée d’emploi en AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
2.2 kW
|
| Puissance assignée d’emploi en AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Tension nominale (Ue) - min. |
440 V
|
| Tension nominale (Ue) - max. |
440 V
|
| Courant assigné ininterrompu (Iu) |
10 A
|
| Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V CA |
50 kA
|
| Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcs à 400 V CA |
50 kA
|
| Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 440 V CA |
42 kA
|
| Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcs à 440 V CA |
10 kA
|
| Courant de court-circuit |
60 kA CC, Jusqu’à 250 V CC, Chemins conducteurs principaux
|
| Courant assigné de court-circuit (protection groupée) |
50 kA, Courant de défaut 600 V, Fusible, CCCN (UL/CSA) avec 150 A, Courant de défaut 600 V, Fusible, CCCN (UL/CSA)
30 kA, Courant de défaut 600 V, Fusible, CCCN (UL/CSA) avec 600 A, Courant de défaut 600 V, Fusible, CCCN (UL/CSA) 30 kA, Courant de défaut 600 V, Disjoncteur, CCCN (UL/CSA) avec 600 A, Courant de défaut 600 V, Disjoncteur, CCCN (UL/CSA) |
| Déclencheur sur court-circuit |
Appareil de base à réglage fixe 15,5 x Iu
Tolérance de ± 20 % 155 A, Irm |
| Pouvoir de coupure |
10 A (3 contacts en série), DC-5 jusqu’à 250 V
10 A, AC-3 jusqu’à 440 V |
| Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée |
0.5 HP
|
| Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée |
3 HP
|
| Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée |
1.5 HP
|
| Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée |
3 HP
|
| Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée |
7.5 HP
|
| Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée |
10 HP
|
| Réglage du courant du déclencheur de surcharge - min. |
6.3 A
|
| Réglage du courant du déclencheur de surcharge - max. |
10 A
|
| Caractéristiques de déclenchement |
Déclencheur de surcharge : classe de déclenchement 10 A
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
6.48 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
2.16 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
10 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage500 000doit être évalué.manœuvres
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d’augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l’appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|