Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

278753
Model Code: FAZ-C5/2

Eaton Moeller series xEffect – FAZ MCB. FAZ, bipolaire, Courbe de déclenchement : C, courant assigné In : 5 A

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB
Numéro de catalogue
278753
EAN
4015082787530
Longueur du produit
80 mm
Hauteur du produit
75.5 mm
Largeur du produit
36 mm
Poids du produit
0.222 kg
Conformité
UL CSA09 (with supplementary protector only)
RoHS conform
Certifications 
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60898
UL 1077
UL (Category Control Number QVNU2, QVNU8)
UL (File No. E177451)
North America (UL recognized, CSA certified)
CSA-C22.2 No. 235
CSA (Class No. 3215-30)
CSA (File No. 204453)
CE marking
EN45545-2
IEC 61373
Code de modèle
FAZ-C5/2

Informations supplémentaires

Classe de limitation d'énergie
3
Fonction
produits auxiliaires associables
Fonctionnalités spéciales
Indice de température ambiante : une augmentation de 1 °C entraîne une réduction linéaire de 0,5% de l’intensité admissible
Utilisé avec
FAZ
Disjoncteur modulaire

Programme de livraison

Intensité du courant
5 A
Application
  • Circuits de dérivation, pas comme BCPD
  • Appareillage pour applications industrielles et tertiaires avancées
  • xEffect – Appareillage pour applications industrielles et commerciales avancées
Nombre de pôles
2 pôles
Nombre de pôles (protégés)
2
Nombre de pôles (total)
2
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
Caractéristiques de déclenchement 
C
Type
  • FAZ
  • Disjoncteur modulaire

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.

Vérification de la conception selon NF/EN/IEC 61439 - caractéristiques techniques

Température ambiante de fonctionnement - max.
75 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant
3,8 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant
0 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
5 A
Puissance dissipée statique, dépendante du courant
0 W

Technical data - electrical

Pouvoir de coupure
10 kA (UL1077)
Fréquence nominale - max
60 Hz
Fréquence nominale - min
50 Hz
Tension de service (IEC/EN 60947-2) - max.
440 VAC
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
Tension assignée d'isolement (Ui)
440 V
Tension nominale (Ue) - max.
400 V
Pouvoir assigné de coupure d’entretien en court-circuit (IEC/EN 60898-1)
7.5 kA
Pouvoir assigné de coupure d’entretien en court-circuit (IEC/EN 60947-2)
7.5 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC/EN 60898-1)- Icn à 230 V
10 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC/EN 60898-1)- Icn à 400 V
10 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC 60947-2)- Icu à 230 V
15 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC 60947-2)- Icu à 400 V
15 kA
Puissance assignée d’interruption (IEC/EN 60898-1)
10 kA
Puissance d’interruption assignée (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Puissance nominale d’interruption (IEC/EN 60947-2) à tension nominale max.
10 kA
Tension d'alimentation nominale
240 V AC / 415 V AC
Tension nominale (IEC/EN 60898-1)
415 VAC
Tension nominale (UL CSA 13)
480 Y/277 V AC; 96 V DC
Tension nominale (UL)
480Y/277 V
Type de tension
CA

Technical data - mechanical

Profondeur de montage
70.5 mm
Section des conducteurs raccordables (câbles multiples) - max.
25 mm²
Section des conducteurs raccordables (fils multiples) - min.
1 mm²
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - max.
25 mm²
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - min.
1 mm²
Degré de protection
UL/CSA type : -
IP20 (IEC)
IP20
Largeur d’espacement selon le nombre de modules
2

Exporter les spécifications du produit

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier le produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n'est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit pour le numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Saisissez le code d'authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect ! Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le code d'authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le code d'authentification est requis signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
Nous contacter pour signaler un problème
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit vous contactera bientôt.
Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.