Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

283082
Model Code: BFZ-OTT-5/120

Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards. Surface mounted steel sheet door white, transparent, for 24MU per row, 5 rows

Spécifications générales

Product Name
Eaton xComfort BF Door Accessory
Catalog Number
283082
EAN
4015082830823
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
875 mm
Product Width
550 mm
Product Weight
2.9 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BFZ-OTT-5/120

Spécifications du produit

Used with
Doors, sheet steel, transparent
BF flat distribution board
Accessory consideration
Type
Additional equipment for BF flat distribution board
Features
Version as glazed door
EMC-version
Accessory/spare part type
BF
Surface finishing
Powder coating
Color
White
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Material
Steel
Model
Partial door
Functions
Additional equipment

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.