Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

283090
Model Code: BFZ-UTS-4/96-G

Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards. Flush mounted steel sheet door grey, for 24MU per row, 4 rows

Spécifications générales

Product Name
Eaton xComfort BF Door Accessory
Catalog Number
283090
EAN
4015082830908
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
725 mm
Product Width
540 mm
Product Weight
2.54 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BFZ-UTS-4/96-G

Spécifications du produit

Used with
Doors, sheet steel
Accessory consideration
BF flat distribution board
Type
Additional equipment for BF flat distribution board
Features
EMC-version
Accessory/spare part type
BF
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Material
Steel
Model
Partial door
Functions
Additional equipment

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.