Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

283464
Model Code: DILM150-XHIA22

Eaton Moeller® series DILM Module de contacts auxiliaires, tétrapolaire, Ith= 16 A, 2 F, 2 O, Fixation par l'avant, Bornes à vis, DILM40 - DILM170, XHIA

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series DILM module de contacts auxiliaires
Numéro de catalogue
283464
EAN
4015082834647
Longueur du produit
39 mm
Hauteur du produit
46 mm
Largeur du produit
45 mm
Poids du produit
0.055 kg
Certifications 
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29184
UL 508
CSA
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
VDE 0660
IEC/EN 60947
UL
CSA File No.: 012528
Code de modèle
DILM150-XHIA22

Ambient conditions, mechanical

Résistance aux chocs
5 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
7 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Résistance climatique
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78

Contacts

Fiabilité des contacts
λ < 5 x 1/10⁷ (une défaillance sur 2 000 000 manœuvres à Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
2
Nombre de contacts (normalement ouverts)
2

Conventional thermal current Ith

Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert)
16 A

Design verification

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0.23 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
4 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W

Electrical rating

Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V
Courant assigné d'emploi (Ie)
6 A à 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
3 A à 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
1 A à 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
10 A à 24 V,DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 500 V
1.5 A
Tension nominale (Ue) en AC - max.
500 V

Features & Functions

Type de raccordement électrique
Raccordement à vis
Fonction
Contacts liés positivement à l’intérieur d’un module de contacts auxiliaires (selon IEC 60947-5-1 Annexe L)
Équipé de :
Contacts liés positivement
Fonctions
Pour les applications standards
Nombre de pôles
4 pôles

General information

Raccordement
Bornes à vis
Degré de protection
IP20
Durée de vie électrique
1 300 000 de manœuvres (à 230 V, AC-15, 3 A)
Modèle
Fixation en haut
Mode de pose
Fixation par l'avant
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Type
Contact auxiliaire à montage frontal

Safety

Sécurité de l'isolation
440 V CA, Entre la bobine et les contacts auxiliaires , conforme norme EN 61140
440 V CA, Entre les contacts auxiliaires, conforme norme EN 61140

Short-circuit rating

Carac nominales de protection contre les courts-circuits
Max. 16 A gG/gL, Fusible, Sans soudure, Contacts auxiliaires
Protection nominale contre les courts-circuits sans soudure
16 A gG/gL, 500 V, max. Fusible, Contacts

Switching capacity

Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
P300, avec bobine DC (UL/CSA)
A600, avec bobine AC (UL/CSA)

Terminal capacities

Taille de tournevis
2, Borne à vis, Tournevis Pozidriv
0.8 x 5,5/1 x 6 mm, Borne à vis, Tournevis standard
Section raccordable (monobrin)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Couple de serrage
1,2 Nm, Bornes à vis
Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
18 - 14

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.