Pièces de distribution Eaton. Contact auxiliaire, pour FAZ, PKNM, 1 F + 1 O, 0,5HP
| Nom du produit |
Eaton Auxiliary switch
|
| Numéro de catalogue |
286054
|
| EAN |
4015082860547
|
| Longueur du produit |
80 mm
|
| Hauteur du produit |
75.5 mm
|
| Largeur du produit |
8.8 mm
|
| Poids du produit |
0.046 kg
|
| Conformité |
RoHS conform
|
| Certifications |
UL (File No. E177451)
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada) IEC/EN 60898 CSA (Class No. 3215-30) UL 1077 CE marking UL (Category Control Number QVNU2, QVNU9) IEC/EN 60947-2 CSA-C22.2 No. 235 EN45545-2 IEC 61373 |
| Notes de catalogue |
&1NC
|
| Code de modèle |
FAZ-XHIN11
|
| Utilisé avec |
Accessoires
Accessoire pour disjoncteur modulaire |
| Tension d'alimentation nominale |
250 V AC
|
| Intensité du courant |
6 A
|
| Type d’accessoire/pièce de rechange |
Contacts auxiliaires
|
| Degré de protection |
UL/CSA type : -
IP40 IP20 (IEC) |
| Cadre |
Dimension frontale standard : 45 mm
|
| Fréquence nominale |
50 Hz / 60 Hz
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
2,5 kV
|
| Mode de pose |
Max. 2 x sur disjoncteur modulaire
|
| Équipement supplémentaire requis |
commutateur auxiliaire
|
| Fusible auxiliaire autorisé - max. |
6 A gL
|
| Capots des bornes |
Protection contre les chocs électriques selon IEC 536
|
| Type de borne |
Bornes à vis
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
40 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-5 °C
|
| Largeur d’assemblage |
0.5
|
| Courant therm. convent. à l’air libre des contacts aux. (unipol., ouvert) |
6 A
|
| Largeur de l'enveloppe |
80 mm
|
| Nombre de contacts (inverseurs) |
0
|
| Nombre de contacts (normalement fermés) |
1
|
| Nombre de contacts (normalement ouverts) |
1
|
| Nombre de pôles sur l’unité de contact principale - max. |
2
|
| Nombre de commutateurs (signal de défaut) |
0
|
| Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq) avec fusible aux. 6 A |
1 kA
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
250 VAC
|
| Type de tension |
CA
|
| Fonctions |
commutateur auxiliaire
|
| Contacts |
1 NO + 1 NC
|
| Fixation du dispositif |
Universel
|
| Type |
|
| Largeur de montage |
8,8 mm (0,5 unités d'espace)
|
| Tension nominale (Ue) - max. |
230 V
|
| Courant assigné de commutation |
3 A
|
| Tension nominale par contact - min. |
5 VDC
|
| Courant assigné d'emploi |
0,5 A (110 V DC-12)
2 A (250 V AC-15) 3 A (250 V AC-13) |
| Section raccordable (câble) |
0,5 mm² - 2,5 mm²
|
| Section raccordable (fil monobrin) |
0,5 mm² - 2,5 mm²
|