Télécharger le document () de 20

286730
Model Code: BP-DT-400/10

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Transparent door, 400/10

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
286730
EAN
4015082867300
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
1010 mm
Product Width
415 mm
Product Weight
1.95 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BP-DT-400/10

Delivery program

Type
Additional equipment
Model
Stop door
Color
Gray
Light gray (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Mounting method
Surface mounting
Material
Steel
Sheet steel/plastic
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Cover/door color
Transparent
Cover/door type
Three-point turn-lock
Housing material
Sheet steel/plastic
Suitable for width
400 mm

Additional information

Features
Version as glazed door
Functions
Additional equipment

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.