Eaton Moeller series xPole – Jeu de barres. Jeux de barres VE 3 Ph., 6 HP, 80 A pour PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM
| Nom du produit |
Eaton Moeller series busbar
|
| Numéro de catalogue |
291470
|
| EAN |
4015082914707
|
| Longueur du produit |
33 mm
|
| Hauteur du produit |
10.4 mm
|
| Largeur du produit |
103 mm
|
| Poids du produit |
0.052 kg
|
| Conformité |
RoHS conform
|
| Code de modèle |
EVG-16/3PHAS/6MODUL
|
| Utilisé avec |
Jeu de barres
EVG |
| Type |
|
| Fonction |
Isolé
|
| Type d’accessoire/pièce de rechange |
Jeu de barres pour disjoncteur modulaire
Jeu de barres pour disjoncteur différentiel Jeu de barres pour interrupteurs différentiels |
| Type de raccordement électrique |
Fourche
|
| Tension nominale de tenue aux chocs |
4 KV
|
| Courant assigné ininterrompu (Iu) |
80 A
|
| Adapté au nombre de dispositifs |
2
|
| Nombre de pôles |
3 pôles
|
| Couleur |
Autre
|
| Section transversale |
16 mm²
|
| Nombre d'unités de partition |
6
|
| Nombre de phases |
3
|
| Tension nominale (Ue) - max. |
415 V
|
| Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq) |
25 kA
|
| Fonctions |
Jeu de barres
|
| Adapté à |
2 appareils
|