Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

291471
Model Code: EVG-16/3PHAS/9MODUL

Eaton Moeller series xPole – Jeu de barres. Jeux de barres VE 3 Ph., 9 HP, 80 A pour PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller series busbar
Numéro de catalogue
291471
EAN
4015082914714
Longueur du produit
33 mm
Hauteur du produit
10.4 mm
Largeur du produit
156 mm
Poids du produit
0.086 kg
Conformité
RoHS conform
Code de modèle
EVG-16/3PHAS/9MODUL

Spécifications du produit

Utilisé avec
Jeu de barres
EVG
Type
  • Jeu de barres
  • EVG
Fonction
Isolé
Type d’accessoire/pièce de rechange
Jeu de barres pour disjoncteur modulaire
Jeu de barres pour disjoncteur différentiel
Jeu de barres pour interrupteurs différentiels
Type de raccordement électrique
Fourche
Tension nominale de tenue aux chocs
4 KV
Courant assigné ininterrompu (Iu)
80 A
Adapté au nombre de dispositifs
2
Nombre de pôles
3 pôles
Couleur
Autre
Section transversale
16 mm²
Nombre d'unités de partition
9
Nombre de phases
3
Tension nominale (Ue) - max.
415 V
Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
25 kA
Fonctions
Jeu de barres
Adapté à
3 appareils

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.